Raccord de tuyau PP, raccord résistant à la corrosion SUS303 équivalent, coudé (type SP) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccord de tuyau PP, raccord résistant à la corrosion SUS303 équivalent, coudé (type SP)
Pour les clients à la recherche de raccords à simple pression pouvant être utilisés avec de l'eau et des liquides.
[Caractéristiques]
· Pour raccord de tuyau PP (à utiliser avec de l'eau et des liquides).
· Produit à prix raisonnable pouvant réduire les coûts jusqu'à 30%.
· Type résistant à la corrosion SUS303 équivalent.
· En résine PP, adaptée à une utilisation dans les environnements d'hygiène.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPPL6-01SP

Référence pièce
SPPL6-01SP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.31 €

10 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant
Matériau du corps principal Résine PP Application Standard / mini / Circonstance propre / Pour les milieux agressifs / corrosifs Matériau du filetage Acier inoxydable spécial (EN 1.4305 équiv.)
Matériau du joint EPDM Montage par vis, sens Coude Coudes Coudes mâles
Température de fonctionnement(°C) 0::80 D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 6 Types de vis de raccord 1 R
Filetage nominal 1 1/8

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyau PP, raccord résistant à la corrosion SUS303 équivalent, coudé (type SP), le numéro d'article est le suivant: SPPL6-01SP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPPL6-01SP.

Assistance technique