Vis de serrage à six pans creux en acier (jeu creux) (pointe concave)【1,000 pièces par conditionnement】

Vis de serrage à six pans creux en acier (jeu creux) (pointe concave)
  • Économie
[Spécifications du produit]
· Matériau : acier
· Taille × longueur : M3 × 3mm à M10 × 30mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSHC-ST-M5-16
SSHC-ST-M5-20
SSHC-ST-M6-6
SSHC-SUS-M4-20
SSHC-SUS-M6-6
SSHC-SUS-M6-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L
(mm)
Matériau Unité de vente

81.97 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10-AcierFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)

82.92 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1020AcierBoîte, paquet

37.82 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10-AcierBoîte, paquet

129.59 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1020Acier inoxydableFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)

92.23 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10-Acier inoxydableFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)

88.94 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10-Acier inoxydableBoîte, paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Non fourni Forme du trou de montage Six pans creux Forme d'embout Cuvette
Type de filetage Métrique normal Forme de base Vis de serrage Application Standard

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique