Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ASRP |
ASRP-E |
ASRP-I |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Position de l'option de rappel | Consommation d'air à 6 bar par cycle (Litre) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 0.013 | |
147.80 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | capteur inductif | 0.013 | |
137.81 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Capteur à fente en T | 0.013 |
Loading...
Matériau du boîtier | Aluminium, anodisé dur | Matériau de la butée | Acier trempé | Poids du porte-pièce (min.)(kg) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Poids du porte-pièce (max.)(kg) | 1200 | Position supérieure de force du ressort(N) | 2.2 | Position inférieure de force du ressort(N) | 9.1 |
Configurer
Propriétés de base
Position de l'option de rappel
Type
Consommation d'air à 6 bar par cycle(Litre)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles