Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: ASB-60-EW-08
Marque: ASUTEC
Prix: 290.66 €
Délai de livraison: 23 jours
Poids du porte-pièce (min.): - kg
fonctionnement: simple effet
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ASB-60-EW-08
Matériau du boîtier | Aluminium, anodisé dur | Matériau de la butée | Acier trempé | Poids du porte-pièce (max.)(kg) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Course de la butée(mm) | 8 | Température de fonctionnement (min.)(°C) | -10 | Température de fonctionnement (max.) | 80 |
Connexion | Raccord pneumatique : M5 | pression de fonctionnement | 4 – 8 |
Vous vous trouvez sur la page de Module d'accélérateur pneumatique, le numéro d'article est le suivant: ASB-60-EW-08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ASB-60-EW-08.
Configurer
Propriétés de base
Poids du porte-pièce (min.)(kg)
Type
fonctionnement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ASB-60-EW-D08 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Poids du porte-pièce (min.) (kg) | fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
432.22 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | 4.5 | double effet |