LV.A - Eléments de nivellement -Base en technopolymère tige en acier (301762)

LV.A - Eléments de nivellement -Base en technopolymère tige en acier 301762
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 301762

Marque: ELESA

Prix: 7.26

Délai de livraison: 4 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

301762

LV.A / Levelling Elements, Technopolymer Base, Steel Stem

Features



The special knurling under the lower lip of the base provides excellent stability and grip when using the levelling element without no-slip disk even on surfaces that are not perfectly flat.
The particular assembling system of the no-slip disk to the base assures a perfect anchoring, preventing separation even in case of impact during transport or of adhesion (sticking) to the floor.

Material

Base

Glass-fibre reinforced polyamide based (PA) technopolymer, black colour, matte finish.

Articulated Stem

Threaded zinc-plated steel with regulation hexagon.

Standard Executions

LV.A: without no-slip disk.
LV.A-AS: with NBR rubber no-slip disk, hardness 70 Shore A, supplied assembled to the base.

Specifications

LV.A LV.A-AS             
CodeDescriptionCodeDescriptionDdLL1#ll1hsArticulation ØMax. limit stati load* [N]WeightWeight#
303121LV.A-60-14-M8x43307121LV.A-60-14-AS-M8x4360M876794333241414140006281
303125LV.A-60-14-M8x68307125LV.A-60-14-AS-M8x6860M81011046833241414140007493
303221LV.A-60-14-M10x43307221LV.A-60-14-AS-M10x4360M1076794333241414140007190
303225LV.A-60-14-M10x68307225LV.A-60-14-AS-M10x6860M1010110468332414141400083102
303231LV.A-60-14-M10x98307231LV.A-60-14-AS-M10x9860M1013113498332414141400097116
303321LV.A-60-14-M12x43307321LV.A-60-14-AS-M12x4360M12767943332414141400081100
303325LV.A-60-14-M12x68307325LV.A-60-14-AS-M12x6860M1210110468332414141400098117
303331LV.A-60-14-M12x98307331LV.A-60-14-AS-M12x9860M12131134983324141414000119138
303421LV.A-60-14-M14X68307421LV.A-60-14-AS-M14X6860M14101104683324141414000123139
303431LV.A-60-14-M14X98307431LV.A-60-14-AS-M14X9860M14131134983324141414000144160
303441LV.A-60-14-M14X148307441LV.A-60-14-AS-M14X14860M141811841483324141414000227243
303521LV.A-60-14-M16x68307521LV.A-60-14-AS-M16x6860M16101104683324161414000142161
303525LV.A-60-14-M16x108307525LV.A-60-14-AS-M16x10860M161411441083324161414000194213
303541LV.A-60-14-M16x148307541LV.A-60-14-AS-M16x14860M161811841483324161414000246265
303561LV.A-60-14-M16x168307561LV.A-60-14-AS-M16x16860M162012041683324161414000272291
303625LV.A-60-24-M16x98307625LV.A-60-24-AS-M16x9860M16141144984324242418000256275
303641LV.A-60-24-M16x138307641LV.A-60-24-AS-M16x13860M161811841384324242418000306325
303661LV.A-60-24-M16x158307661LV.A-60-24-AS-M16x15860M162012041584324242418000333352
303725LV.A-60-24-M20x98307725LV.A-60-24-AS-M20x9860M20141144984324242418000326345
303741LV.A-60-24-M20x138307741LV.A-60-24-AS-M20x13860M201811841384324242418000405424
303761LV.A-60-24-M20x158307761LV.A-60-24-AS-M20x15860M202012041584324242418000444463
303781LV.A-60-24-M20x198307781LV.A-60-24-AS-M20x19860M202412441984324242418000527546
303825LV.A-60-24-M24x98307825LV.A-60-24-AS-M24x9860M24141144984324242418000424443
303861LV.A-60-24-M24x158307861LV.A-60-24-AS-M24x15860M242012041584324242418000596615
303881LV.A-60-24-M24x198307881LV.A-60-24-AS-M24x19860M242412441984324242418000714733
304005LV.A-70-14-M8x43308005LV.A-70-14-AS-M8x4370M871744328191414140006080
304011LV.A-70-14-M8x68308011LV.A-70-14-AS-M8x6870M896996828191414140007292
304021LV.A-70-14-M10x43308021LV.A-70-14-AS-M10x4370M1071744328191414140006989
304025LV.A-70-14-M10x68308025LV.A-70-14-AS-M10x6870M10969968281914141400081101
304031LV.A-70-14-M10x98308031LV.A-70-14-AS-M10x9870M1012612998281914141400095115
304061LV.A-70-14-M12x43308061LV.A-70-14-AS-M12x4370M1271744328191414140007999
304065LV.A-70-14-M12x68308065LV.A-70-14-AS-M12x6870M12969968281914141400096116
304071LV.A-70-14-M12x98308071LV.A-70-14-AS-M12x9870M12126129982819141414000117137
304075LV.A-70-14-M14X68308075LV.A-70-14-AS-M14X6870M149699682819141414000118138
304081LV.A-70-14-M14X98308081LV.A-70-14-AS-M14X9870M14126129982819141414000139159
304085LV.A-70-14-M14X148308085LV.A-70-14-AS-M14X14870M141761791482819141414000222242
304101LV.A-70-14-M16x68308101LV.A-70-14-AS-M16x6870M169699682819161414000140160
304105LV.A-70-14-M16x108308105LV.A-70-14-AS-M16x10870M161361391082819161414000192212
304111LV.A-70-14-M16x148308111LV.A-70-14-AS-M16x14870M161761791482819161414000244264
304115LV.A-70-14-M16x168308115LV.A-70-14-AS-M16x16870M161961991682819161414000270290
304121LV.A-80-14-M8x43308121LV.A-80-14-AS-M8x4380M8767943332414141600083109
304125LV.A-80-14-M8x68308125LV.A-80-14-AS-M8x6880M810110468332414141600095121
304221LV.A-80-14-M10x43308221LV.A-80-14-AS-M10x4380M10767943332414141600092118
304225LV.A-80-14-M10x68308225LV.A-80-14-AS-M10x6880M10101104683324141416000104130
304231LV.A-80-14-M10x98308231LV.A-80-14-AS-M10x9880M10131134983324141416000118144
304321LV.A-80-14-M12x43308321LV.A-80-14-AS-M12x4380M127679433324141416000102128
304325LV.A-80-14-M12x68308325LV.A-80-14-AS-M12x6880M12101104683324141416000119145
304331LV.A-80-14-M12x98308331LV.A-80-14-AS-M12x9880M12131134983324141416000140166
304421LV.A-80-14-M14X68308421LV.A-80-14-AS-M14X6880M14101104683324141416000141167
304431LV.A-80-14-M14X98308431LV.A-80-14-AS-M14X9880M14131134983324141416000162188
304441LV.A-80-14-M14X148308441LV.A-80-14-AS-M14X14880M141811841483324141416000245271
304521LV.A-80-14-M16x68308521LV.A-80-14-AS-M16x6880M16101104683324161416000163189
304525LV.A-80-14-M16x108308525LV.A-80-14-AS-M16x10880M161411441083324161416000215241
304541LV.A-80-14-M16x148308541LV.A-80-14-AS-M16x14880M161811841483324161416000267293
304561LV.A-80-14-M16x168308561LV.A-80-14-AS-M16x16880M162012041683324161416000293319
304621LV.A-80-24-M16x58308621LV.A-80-24-AS-M16x5880M16101104584324242418000225251
304625LV.A-80-24-M16x98308625LV.A-80-24-AS-M16x9880M16141144984324242418000276302
304641LV.A-80-24-M16x138308641LV.A-80-24-AS-M16x13880M161811841384324242418000326352
304661LV.A-80-24-M16x158308661LV.A-80-24-AS-M16x15880M162012041584324242418000353379
304725LV.A-80-24-M20x98308725LV.A-80-24-AS-M20x9880M20141144984324242418000346372
304741LV.A-80-24-M20x138308741LV.A-80-24-AS-M20x13880M201811841384324242418000425451
304761LV.A-80-24-M20x158308761LV.A-80-24-AS-M20x15880M202012041584324242418000464490
304781LV.A-80-24-M20x198308781LV.A-80-24-AS-M20x19880M202412441984324242418000547573
304825LV.A-80-24-M24x98308825LV.A-80-24-AS-M24x9880M24141144984324242418000444470
304861LV.A-80-24-M24x158308861LV.A-80-24-AS-M24x15880M242012041584324242418000616642
304881LV.A-80-24-M24x198308881LV.A-80-24-AS-M24x19880M242412441984324242418000734760
305451LV.A-100-14-M8x43309451LV.A-100-14-AS-M8x43100M8767943332414141800091146
305453LV.A-100-14-M8x68309453LV.A-100-14-AS-M8x68100M8101104683324141418000103158
305461LV.A-100-14-M10x43309461LV.A-100-14-AS-M10x43100M107679433324141418000100155
305463LV.A-100-14-M10x68309463LV.A-100-14-AS-M10x68100M10101104683324141418000112167
305465LV.A-100-14-M10x98309465LV.A-100-14-AS-M10x98100M10131134983324141418000126181
305471LV.A-100-14-M12x43309471LV.A-100-14-AS-M12x43100M127679433324141418000110165
305473LV.A-100-14-M12x68309473LV.A-100-14-AS-M12x68100M12101104683324141418000127182
305475LV.A-100-14-M12x98309475LV.A-100-14-AS-M12x98100M12131134983324141418000148203
305477LV.A-100-14-M14X68309477LV.A-100-14-AS-M14X68100M14101104683324141418000149204
305479LV.A-100-14-M14X98309479LV.A-100-14-AS-M14X98100M14131134983324141418000170225
305480LV.A-100-14-M14X148309480LV.A-100-14-AS-M14X148100M141811841483324141418000253308
305481LV.A-100-14-M16x68309481LV.A-100-14-AS-M16x68100M16101104683324161418000171226
305483LV.A-100-14-M16x108309483LV.A-100-14-AS-M16x108100M161411441083324161418000223278
305485LV.A-100-14-M16x148309485LV.A-100-14-AS-M16x148100M161811841483324161418000275330
305487LV.A-100-14-M16x168309487LV.A-100-14-AS-M16x168100M162012041683324161418000301356
305521LV.A-100-24-M16x58309521LV.A-100-24-AS-M16x58100M16101104584324242425000251305
305525LV.A-100-24-M16x98309525LV.A-100-24-AS-M16x98100M16141144984324242425000302356
305541LV.A-100-24-M16x138309541LV.A-100-24-AS-M16x138100M161811841384324242425000352406
305561LV.A-100-24-M16x158309561LV.A-100-24-AS-M16x158100M162012041584324242425000379433
305625LV.A-100-24-M20x98309625LV.A-100-24-AS-M20x98100M20141144984324242425000372426
305641LV.A-100-24-M20x138309641LV.A-100-24-AS-M20x138100M201811841384324242425000451505
305661LV.A-100-24-M20x158309661LV.A-100-24-AS-M20x158100M202012041584324242425000490544
305681LV.A-100-24-M20x198309681LV.A-100-24-AS-M20x198100M202412441984324242425000573627
305725LV.A-100-24-M24x98309725LV.A-100-24-AS-M24x98100M24141144984324242425000470524
305761LV.A-100-24-M24x158309761LV.A-100-24-AS-M24x158100M242012041584324242425000642696
305781LV.A-100-24-M24x198309781LV.A-100-24-AS-M24x198100M242412441984324242425000760814
306521LV.A-125-24-M16x58310221LV.A-125-24-AS-M16x58125M16125128586746242428000386512
306525LV.A-125-24-M16x98310225LV.A-125-24-AS-M16x98125M16165168986746242428000437563
306541LV.A-125-24-M16x138310241LV.A-125-24-AS-M16x138125M162052081386746242428000487613
306561LV.A-125-24-M16x158310261LV.A-125-24-AS-M16x158125M162252281586746242428000514640
306625LV.A-125-24-M20x98310325LV.A-125-24-AS-M20x98125M20165168986746242428000507633
306641LV.A-125-24-M20x138310341LV.A-125-24-AS-M20x138125M202052081386746242428000586712
306661LV.A-125-24-M20x158310361LV.A-125-24-AS-M20x158125M202252281586746242428000625751
306681LV.A-125-24-M20x198310381LV.A-125-24-AS-M20x198125M202652681986746242428000708834
306725LV.A-125-24-M24x98310425LV.A-125-24-AS-M24x98125M24165168986746242428000605731
306761LV.A-125-24-M24x158310461LV.A-125-24-AS-M24x158125M242252281586746242428000777903
306781LV.A-125-24-M24x198310481LV.A-125-24-AS-M24x198125M2426526819867462424280008951021
* The max static load is the value above which the load applied to the element may cause some plastic material breakage, in particular conditions of use. Obviously, a factor that takes into consideration the importance and the safety level of the specific application must be applied to this value.
# Data with no-slip disk mounted.

Order Information

The levelling elements are supplied unassembled to make carriage and storage easier. The components (base and stem) are supplied in separate packing: less volume taken and better protection from scratches and dirt.
To order bases and stems separately, see:
- table of possible combinations Bases/Stems
- the codes of the Bases
- the codes of the Stems.

Accessories on Request

Zinc-plated steel nut.

Base LV.A / Levelling Element Bases, Technopolymer

Material

Glass-fibre reinforced polyamide based (PA) technopolymer, black colour, matte finish.

Bases without No-Slip Disk

LV.A (D = 60 - 70 - 80 - 100 - 125 mm): base without ground mounting.

Bases with No-Slip Disk Assembled

NBR rubber no-slip disk, hardness 70 Shore A.
The particular assembling system of the no-slip disk to the base assures a perfect anchoring, preventing separation even in case of impact during transport or of adhesion (sticking) to the floor (see No-slip disks).
LV.A-AS (D = 60 - 70 - 80 - 100 - 125 mm): base without ground mounting.

Note

To choose the stem see "Tables of the possible combinations Bases/Stems".

Special Executions on Request

Polypropylene based (PP) technopolymer bases. Max. limit static load lower than the table data.

Specifications

CodeDescriptionCodeDescriptionDd1d2hh1h2h3#Bff1Ground mountingMax. limit static load* [N]WeightWeight#
301241LV.A-60-14301741LV.A-60-14-AS60-1424-927----140003251
301242LV.A-60-24301742LV.A-60-24-AS60-2424-927----180002948
301246LV.A-70-14301746LV.A-70-14-AS70-1419-722----140003050
301251LV.A-80-14301751LV.A-80-14-AS80-1424-927----160005379
301252LV.A-80-24301752LV.A-80-24-AS80-2424-927----180004975
301261LV.A-100-14301761LV.A-100-14-AS100-1424-927----1800082136
301262LV.A-100-24301762LV.A-100-24-AS100-2424-927----2500081135
301272LV.A-125-24301772LV.A-125-24-AS125-2446-1549----28000190315
Référence pièce
301762
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.26 €

4 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique