CY1S-Z, Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses

CY1S-Z, Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses
  • En promotion
Air slide table made by SMC

[Features]
· Weight reduced by up to 15% (0.96 kg: conventionally 1.13 kg)
· Overall length reduced by up to 15 mm (240 mm: conventionally 255 mm)
· The inner and outer peripheral surfaces of the cylinder tube are equipped with Lub-retainers to improve lubricity retention.
· Stroke position reproducibility is improved with an adjusting bolt

(i)Remarque

  • Les photos des produits sont des représentations. Les données CAO ne sont pas prises en charge par certains numéros de modèle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Schéma

CY1S / type à tuyauterie bilatérale

Schéma dimensionnel CYS1 / type à de tuyauterie bilatérale

CY1SG / type à tuyauterie centralisée

Schéma dimensionnel CY1SG / type à tuyauterie centralisée

Spécifications produit

Tableau des spécifications

Diamètre intérieur du tube (mm)6101520253240
LiquidePneumatique
Pression d'épreuve1.05 MPa
Pression de fonctionnement maximale MPa0.7 MPa
Pression de fonctionnement minimale0.18 MPa
Température ambiante et de fluide-10°C à +60°C (hors-gel)
* Vitesse de piston50 à 400 mm/s
AmortissementAmortissement élastique / amortisseur de choc
LubrificationNon requis
Tolérance de longueur de course (mm)0 à 250 st: 0 à +1.0, 251 à 1,000 st: 0 à +1.4, 1,001 st et plus : 0 à +1.8
Force magnétique de retenue (N)19.653.9137231363588922
  • * Lorsque le détecteur est placé dans la position intermédiaire, la vitesse maximale détectable du piston est régie par le temps de réponse de la charge (relais, séquenceur, etc.).

Tableau des courses standards

Diamètre intérieur du tube (mm)Course standard (mm)Fabrication possible
Course maximale (mm)
650, 100, 150, 200300
1050, 100, 150, 200, 250, 300500
1550, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500750
20100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 800
1,000
251,500
32
40100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 800, 900, 1,000
1,500
  • *Remarque 1) La course minimale qui peut être fabriquée est égale à 15 st sans détecteur ou avec un seul détecteur et est égale à 35 avec deux détecteurs.
  • * Remarque 2) Dans le cas de plusieurs détecteurs et d’une course inférieure à 25 st (et jusqu’à 15 st), considérer le modèle X431 (type à 2 rails de détecteur).

Tableau des poids

(Unité : kg)

Diamètre intérieur du tube (mm)6101520253240
CY1S□Poids de base0.2310.4280.7431.3171.6412.8704.508
Poids supplémentaire par 50 courses0.0530.0820.1110.1840.1860.2840.430
CY1SG□Poids de base0.2360.4350.7431.3311.6622.9034.534
Poids supplémentaire par 50 courses0.0500.0790.1080.1760.1780.2730.411

Méthode de calcul/exemple: CY1SG25-500
Poids de base (lorsque la course est nulle) : masse supplémentaire de 1.662 kg/50 : 0.178kg
Course du vérin : 500
1.662 + 0.178 x 500 ÷ 50 = 3.442 kg

Spécifications des amortisseurs de choc

Vérins compatiblesCY1S□6CY1S□10CY1S□15CY1S□20CY1S□25CY1S□32CY1S□40
Modèle d’amortisseur de chocRJ0604RJ0806HRJ0806LRJ1007LRJ1412LRJ2015HRJ2015L
Absorption d’énergie maximale (J)0.5131030
Course d’absorption (mm)4671215
Vitesse à l’impact (m/s)0.05 à 10.05 à 20.05 à 10.05 à 10.05 à 10.05 à 20.05 à 1
Fréquence maximale d’utilisation (cycle/min)8080704525
Poussée maximale admissible (N)1502454228141961
Température ambiante (°C)-10°C à +60°C (hors-gel)

* Remarque) L’énergie maximale absorbée et la fréquence maximale d’utilisation sont les valeurs à température ambiante (environ 20 à 25°C).

Schéma structurel

Graphique de configuration CYS1 / type à tuyauterie bilatérale

CY1S / type à tuyauterie bilatérale

Schéma de structure CY1SG / type à tuyauterie centralisée

CY1SG / type à tuyauterie centralisée

Composants

NuméroNomMatériauRemarques
1Aimant A
2Chape côté pistonAcier laminé
3PistonAlliage d’aluminium
* 4Garniture de pistonNBR
* 5Bague d’usure ARésine spéciale
* 6Retenue de lubrifiant ARésine spécialeÀ l’exclusion des ⌀6 mm (diamètre 6 mm) et ⌀10 mm (diamètre 10 mm)
7ArbreAcier inoxydable
8Écrou de pistonAcier au carboneÀ l’exclusion des ⌀6 mm (diamètre 6 mm) et ⌀15 mm (diamètre 15 mm)
9Chariot guidéAlliage d’aluminium
10CoussinetRésine/alliage de cuivre (plusieurs couches)
11Goupille parallèleAcier au carbone
12Entretoise mobileAcier laminé
* 13Joint statique de la partie motriceNBR
14Anneau de retenueAcier à outils au carbone
15Aimant pour détecteur
16Tube coulissant externeAlliage d’aluminium
17Aimant B
18Empiècement latéral de curseur externeAcier laminé
* 19Bague d’usure BRésine spéciale
* 20Retenue de lubrifiant BRésine spécialeÀ l’exclusion du ⌀6 mm (diamètre 6 mm)
21EntretoiseAcier laminéÀ l’exclusion du ⌀6 mm (diamètre 6 mm)
22Plaque AAlliage d’aluminium
23aPlaque CAlliage d’aluminiumPour tuyauterie bilatérale
23bPlaque BAlliage d’aluminiumPour tuyauterie centralisée
* 24Joint statique de tubeNBR
25Boulon d’amortisseurAcier au chrome-molybdène
26AmortisseurCaoutchouc uréthane
27TubeAcier inoxydable
28Colonne de guidage BAcier au carboneChromage dur
29aColonne de guidage CAcier au carboneChromage dur
29bColonne de guidage AAcier au carboneChromage dur
30Rail de détecteurAlliage d’aluminium
31Vis hexagonale de pressionAcier au chrome-molybdène
32Vis hexagonaleAcier au chrome-molybdène
33Écrou hexagonalAcier au chrome-molybdène
34Écrou hexagonalAcier au chrome-molybdène
35Écrou carréAcier au chrome-molybdène
36Vis mécanique cruciforme avec SWAcier au chrome-molybdène
37Entretoise de détecteurRésine spéciale
38Obturateur d’orificeAcier au chrome-molybdène⌀6 (diamètre 6 mm), passepoil des deux côtés uniquement
* 39Joint statique de colonneNBRPour tuyauterie centralisée
40Bille acierAcier à roulementsPour tuyauterie centralisée
41Boulon de réglageAcier au chrome-molybdène
42Détecteur
43Amortisseur de choc
44ChemiseAlliage d’aluminium
  • * *1) Les pièces du joint sont marquée d’un *.
  • * Remarque 2) Le détecteur et son entretoise sont expédiés ensemble.

Jeu de garnitures

Diamètre intérieur du tube
(mm)
Jeu de garnitures
N° de pièceDétails
6CY1S6-Z-PSRepères 4, 5, 13, 19, 24, 39 ci-dessus
10CY1S10-Z-PSRepères 4, 13, 19, 20, 24, 39 ci-dessus
15CY1S15-Z-PSRepère ci-dessus
4, 5, 6, 13, 19,
20, 24, 39
20CY1S20-Z-PS
25CY1S25-Z-PS
32CY1S32-Z-PS
40CY1S40-Z-PS
  • * Remarque 1) Le jeu de garnitures comprend les repères 4, 5, 13, 19, 24, 39 pour le ⌀6 mm (diamètre intérieur 6 mm) et les repères 4, 13, 19, 20, 24, 39 pour le ⌀10 mm (diamètre intérieur 10 mm). Il comprend les repères 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24, 39 pour les ⌀15 (diamètre intérieur 15 mm) à 40 mm (diamètre intérieur 40 mm). Veiller à commander avec le n° de pièce correspondant à chaque diamètre intérieur de tube.
  • *Remarque 2) Un pack de graisse (10 g) est joint au jeu de garnitures.

Tableau des spécifications

CY1S / type à tuyauterie bilatérale

Image du tableau des cotes CY1S / type à tuyauterie bilatérale
  • * Remarque) La figure ci-dessus représente le cas où un détecteur est monté. Le détecteur et son entretoise sont expédiés ensemble.

CY1SG / type à tuyauterie centralisée

Image du tableau des cotes CY1SG / type à tuyauterie centralisée
  • * Remarque) La figure ci-dessus représente le cas où un détecteur est monté. Le détecteur et son entretoise sont expédiés ensemble.

Informations d'aide à la sélection

Composition du numéro de modèle

Pour passer commande : image

Détecteurs compatibles

Identification du numéro de pièce du détecteur compatible, référence
  • * 1 Un détecteur hydrorésistant peut être monté sur les modèles ci-dessus, mais sans garantie de la performances d'hydrorésistance du produit.
    Vérifier auprès du fabricant les types hydrorésistants pour les numéros de modèle ci-dessus.
  • * 2 Le type à câble de 1 m n’est compatible qu’avec D-A93.
  • * Les détecteurs sont expédiés ensemble (mais non assemblés).

Exécution spéciale(Reportez-vous aux pages 9 et 10 pour plus d'informations.)

Référence pour identifier le numéro de pièce des spécifications sur commande
Référence pièce
CY1S6-20Z
CY1S6-30Z
CY1S6-50BSZ
CY1S6-50BZ
CY1S6-50Z
CY1S6-60BZ
CY1S6-60Z
CY1S6-65Z
CY1S6-70Z
CY1S6-75BZ
CY1S6-75Z
CY1S6-80BZ
CY1S6-80Z
CY1S6-100BZ
CY1S6-100Z
CY1S6-110Z
CY1S6-112BZ
CY1S6-120Z
CY1S6-130Z
CY1S6-135Z
CY1S6-150BSZ
CY1S6-150BZ
CY1S6-150BZ-M9BW
CY1S6-150Z
CY1S6-160BZ
CY1S6-165Z
CY1S6-170Z
CY1S6-200BZ
CY1S6-200Z
CY1S6-210BSZ
CY1S6-210BZ
CY1S6-210Z
CY1S6-240BZ
CY1S6-250BZ
CY1S6-250Z
CY1S6-250Z-XB9
CY1S6-270Z
CY1S6-300BSZ
CY1S6-300BZ
CY1S6-300Z
CY1S10-30Z
CY1S10-40BZ
CY1S10-40Z
CY1S10-50BZ
CY1S10-50Z
CY1S10-55BZ
CY1S10-60BZ
CY1S10-60Z
CY1S10-65Z
CY1S10-70BZ
CY1S10-70Z
CY1S10-75BSZ
CY1S10-75Z
CY1S10-80BZ
CY1S10-80Z
CY1S10-100BSZ
CY1S10-100BZ
CY1S10-100BZ-M9BLS
CY1S10-100Z
CY1S10-115Z
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Adjuster Option Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

345.00 €

1 7 jours 20-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun
-

345.00 €

1 7 jours 30-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun
-

393.87 €

1 9 jours 50-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de choc / boulon de réglage (embout métal) + boulon d’amortisseur (embout résine)Sans------Aucun
-

442.74 €

1 7 jours 501 to 4.91.840646270,18 à 0,7Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)OuiAimant intégréAucun-Aucun--Aucun

345.00 €

1 7 jours 50-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun
-

450.92 €

1 7 jours 601 to 4.91.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)OuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

353.18 €

1 9 jours 60-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun
-

353.18 €

1 9 jours 65-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun

353.18 €

1 7 jours 70-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun
-

450.92 €

1 9 jours 75-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)Sans------Aucun

353.18 €

1 9 jours 751 to 4.91.840646270,18 à 0,7Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)OuiAimant intégréAucun-Aucun--Aucun
-

450.92 €

1 9 jours 801 to 4.91.840646270,18 à 0,7Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)OuiAimant intégréAucun-Aucun--Aucun

353.18 €

1 9 jours 801 to 4.91.840646270,18 à 0,7Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)OuiAimant intégréAucun-Aucun--Aucun

450.92 €

1 7 jours 1001 to 4.91.840646270,18 à 0,7Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)OuiAimant intégréAucun-Aucun--Aucun

353.18 €

1 7 jours 1001 to 4.91.840646270,18 à 0,7Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)OuiAimant intégréAucun-Aucun--Aucun
-

359.24 €

1 7 jours 110-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun
-

457.00 €

1 7 jours 112-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)Sans------Aucun

359.24 €

1 7 jours 1201 to 4.91.840646270,18 à 0,7Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)OuiAimant intégréAucun-Aucun--Aucun

359.24 €

1 7 jours 130-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun
-

359.24 €

1 7 jours 135-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun

408.11 €

1 9 jours 150-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de choc / boulon de réglage (embout métal) + boulon d’amortisseur (embout résine)Sans------Aucun

457.00 €

1 7 jours 150-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)Sans------Aucun
-

524.63 €

1 7 jours 1501 to 4.91.840646270,18 à 0,7Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)OuiAimant intégréM9BW0.5Aucun2-Aucun

359.24 €

1 7 jours 1501 to 4.91.840646270,18 à 0,7Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)OuiAimant intégréAucun-Aucun--Aucun
-

464.18 €

1 7 jours 1601 to 4.91.840646270,18 à 0,7Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)OuiAimant intégréAucun-Aucun--Aucun
-

366.42 €

1 7 jours 165-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun
-

366.42 €

1 7 jours 1701 to 4.91.840646270,18 à 0,7Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)OuiAimant intégréAucun-Aucun--Aucun

464.18 €

1 9 jours 200-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)Sans------Aucun

366.42 €

1 7 jours 200-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun
-

423.47 €

1 7 jours 210-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de choc / boulon de réglage (embout métal) + boulon d’amortisseur (embout résine)Sans------Aucun
-

472.35 €

1 7 jours 210-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)Sans------Aucun
-

374.60 €

1 26 jours 210-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun

472.35 €

1 7 jours 240-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)Sans------Aucun

472.35 €

1 7 jours 250-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)Sans------Aucun

374.60 €

1 4 jours 250-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun
-

377.47 €

1 26 jours 250-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Vérin à faible vitesse (15 à 50 mm/s)
-

381.77 €

1 7 jours 270-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun
-

430.65 €

1 7 jours 300-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de choc / boulon de réglage (embout métal) + boulon d’amortisseur (embout résine)Sans------Aucun

479.53 €

1 7 jours 300-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)Sans------Aucun

381.77 €

1 7 jours 300-1.84064927-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun

362.32 €

1 7 jours 30-345106134-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun
-

460.06 €

1 7 jours 401 to 4.9345106134-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)OuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

362.32 €

1 9 jours 40-345106134-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun
-

460.06 €

1 7 jours 501 to 4.9345106134-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)OuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

362.32 €

1 4 jours 501 to 4.93451058340,18 à 0,7Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)OuiAimant intégréAucun-Aucun--Aucun
-

468.23 €

1 7 jours 55-345106134-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)Sans------Aucun

468.23 €

1 7 jours 60-345106134-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)Sans------Aucun

370.48 €

1 7 jours 601 to 4.93451058340,18 à 0,7Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)OuiAimant intégréAucun-Aucun--Aucun
-

370.48 €

1 7 jours 65-345106134-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun
-

468.23 €

1 9 jours 70-345106134-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)Sans------Aucun

370.48 €

1 7 jours 70-345106134-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun
-

419.34 €

1 9 jours 751 to 4.93451058340,18 à 0,7Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de choc / boulon de réglage (embout métal) + boulon d’amortisseur (résine technique)OuiAimant intégréAucun-Aucun--Aucun

370.48 €

1 7 jours 75-345106134-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun
-

468.23 €

1 7 jours 80-345106134-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)Sans------Aucun

370.48 €

1 7 jours 80-345106134-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun

419.34 €

1 7 jours 100-345106134-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de choc / boulon de réglage (embout métal) + boulon d’amortisseur (embout résine)Sans------Aucun

468.23 €

1 7 jours 100-345106134-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)Sans------Aucun
-

502.95 €

1 7 jours 100-345106134-Tuyauterie à deux côtésVis MAmortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique)M9B31----Aucun

370.48 €

1 4 jours 100-34525$106134-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Aucun------Aucun
-

378.60 €

1 7 jours 115-345106134-Tuyauterie à deux côtésVis MBoulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine)Sans------Aucun

Loading...

Informations de base

Type Vérin sans tige Matériau de la table Alliage d'aluminium Type à joint de cylindre sans tige Magnétique
Environnement de fonctionnement Usage général Traitement de surface de la table NA Guide Roulement à glissière de type à guide

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique