Référence fabricant: 666.4-30-M8-500-NG
Marque: GANTER
Prix: 110.26 €
Délai de livraison: 7 jours
Length l/l1: 500 mm
Thread d/d2: M 8
Finish: NG
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
666.4-30-M8-500-NG
Handle diameter d(mm) | 30 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Tubular arch handles, Tube Aluminum or Stainless Steel, le numéro d'article est le suivant: 666.4-30-M8-500-NG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 666.4-30-M8-500-NG.
Configurer
Propriétés de base
Type
Length l/l1(mm)
Thread d/d2
Finish
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
666.4-30-M6-400-SW |
666.4-30-M6-500-EL |
666.4-30-M6-500-ES |
666.4-30-M8-500-SW |
666.4-30-M8-600-EL |
666.4-30-M8-600-ES |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Length l/l1 (mm) | Thread d/d2 | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 400 | M 6 | SW | |
103.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 500 | M 6 | EL | |
103.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 500 | M 6 | ES | |
103.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 500 | M 8 | SW | |
102.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600 | M 8 | EL | |
102.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600 | M 8 | ES |