Swivel clamp connectors, Aluminium (277-B12-2-BL)

Swivel clamp connectors, Aluminium 277-B12-2-BL
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 277-B12-2-BL

Marque: GANTER

Prix: 20.42

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Bore d1: 12 mm

Matériau: -

Finish: BL

Identification No.: 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912

Largeur k: -


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

277-B12-2-BL

Référence pièce
277-B12-2-BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bore d1
(mm)
Matériau Finish Identification No. Largeur k Finition N° d'identification b d2 d3 d4 l1 l2 m s t Kit de serrage pour d3Poids
(kg)

20.42 €

10.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

12-BL2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912--------------

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Swivel clamp connectors, Aluminium, le numéro d'article est le suivant: 277-B12-2-BL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 277-B12-2-BL.

Variantes de ce produit

Référence pièce
277-B12-2-NI
277-B12-2-SW
277-B14-2-BL
277-B14-2-NI
277-B14-2-SW
277-B15-2-NI
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Bore d1
(mm)
Matériau Finish Identification No. Largeur k Finition N° d'identification b d2 d3 d4 l1 l2 m s t Kit de serrage pour d3Poids
(kg)

42.76 €

1 Disponible 7 jours B 12Stainless Steel--25NI2, avec vis de serrage en acier inoxydable DIN 912256.5M 6M 6642529.51012.5911.3-M6-220.158

20.42 €

1 Disponible 7 jours 12-SW2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912--------------

20.42 €

1 Disponible 7 jours 14-BL2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912--------------

42.76 €

1 Disponible 7 jours B 14Stainless Steel--25NI2, avec vis de serrage en acier inoxydable DIN 912256.5M 6M 6642529.51012.5911.3-M6-220.152

20.42 €

1 Disponible 7 jours 14-SW2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912--------------

42.98 €

1 Disponible 7 jours B 15Stainless Steel--25NI2, avec vis de serrage en acier inoxydable DIN 912256.5M 6M 6642529.51012.5911.3-M6-220.148

Assistance technique