Référence fabricant: 273-B12-2-BL
Marque: GANTER
Prix: 20.38 €
Délai de livraison: 7 jours
Bore d1: 12 mm
Matériau: -
Finish: BL
Identification No.: 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912
Largeur k: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
273-B12-2-BL
Référence pièce
|
---|
273-B12-2-BL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bore d1 (mm) | Matériau | Finish | Identification No. | Largeur k | Finition | N° d'identification | b | d2 | d3 | d4 | l | m | s | t | Kit de serrage pour d3 | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | - | BL | 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Swivel clamp connectors, Aluminium, le numéro d'article est le suivant: 273-B12-2-BL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 273-B12-2-BL.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Largeur k
Finition
N° d'identification
b
d2
d3
d4
l
m
s
t
Kit de serrage pour d3
Type
Bore d1(mm)
Finish
Identification No.
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
273-B12-2-NI |
273-B12-2-SW |
273-B14-2-BL |
273-B14-2-NI |
273-B14-2-SW |
273-B15-2-NI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Bore d1 (mm) | Matériau | Finish | Identification No. | Largeur k | Finition | N° d'identification | b | d2 | d3 | d4 | l | m | s | t | Kit de serrage pour d3 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | B 12 | Stainless Steel | - | - | 25 | NI | 2, avec vis de serrage en acier inoxydable DIN 912 | 25 | 6.5 | M 6 | M 6 | 64 | 29.5 | 10 | 12.5 | 911.3-M6-22 | 0.156 | |
20.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | - | SW | 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | - | BL | 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | B 14 | Stainless Steel | - | - | 25 | NI | 2, avec vis de serrage en acier inoxydable DIN 912 | 25 | 6.5 | M 6 | M 6 | 64 | 29.5 | 10 | 12.5 | 911.3-M6-22 | 0.149 | |
20.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | - | SW | 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | B 15 | Stainless Steel | - | - | 25 | NI | 2, avec vis de serrage en acier inoxydable DIN 912 | 25 | 6.5 | M 6 | M 6 | 64 | 29.5 | 10 | 12.5 | 911.3-M6-22 | 0.147 |