Stainless Steel-Cabinet "U" handles (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Stainless Steel-Cabinet "U" handles
  • En promotion
  • Remise sur volume
Stainless Steel-Cabinet "U" handles GN 426.5 can be mounted from the back (type A) as well as from the operator’s side (type B). In this case the stud is first screwed in from the machine side and then the handle is pushed on and secured with the grub screw.
Both mounting methods allow the mounting of a pair of handles in opposite position. This method could be used e.g. on doors (double handle). In general, a mounting stud with special length l2 might be required.
The manufacturing process (bending) allows the production of special lengths in relatively small quantities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

426.5-20-300-B

Référence pièce
426.5-20-300-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Handle diameter d
(mm)
Length l/l1
(mm)
Type

100.66 €

53.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

20300B, Mounting from the operator's side

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Stainless Steel-Cabinet "U" handles, le numéro d'article est le suivant: 426.5-20-300-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 426.5-20-300-B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
426.5-20-250-A
426.5-20-250-B
426.5-20-300-A
426.5-20-350-A
426.5-20-350-B
426.5-28-250-A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Handle diameter d
(mm)
Length l/l1
(mm)
Type

53.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

20250A, Mounting from the back (threaded blind bore)

97.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

20250B, Mounting from the operator's side

58.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

20300A, Mounting from the back (threaded blind bore)

61.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

20350A, Mounting from the back (threaded blind bore)

106.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

20350B, Mounting from the operator's side

78.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

28250A, Mounting from the back (threaded blind bore)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique