Référence fabricant: 614-3-KU
Marque: GANTER
Prix: 1.08 €
Délai de livraison: 7 jours
Diameter d1: 3
Material: KU, Plastic Housing and Stainless Ball
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
614-3-KU
How to order![]() | 1 | d1 |
2 | Material |
![]() | |||||||||||||||
d1 +0.1 | d2 | d3 | l1 ≈ | l2 ≈ | l3 ±0.1 | w Compression | Spring load in N ≈ | ||||||||
NI | KD | MS | NI | KU | NI | KU | NI | MS | NI | MS | Specification NI / MS | Specification KU / KD | |||
KU | MS | KD | MS | KD | KU | KU | initial | end | initial | end | |||||
KD | KD | ||||||||||||||
3 | - | 3 | 2.4 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 0.75 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 3.5 | 1.7 | 3.6 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.6 | 5 | 5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 2.5 | 6 | 2.5 | 6.5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5.6 | 6 | 6 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1 | 3 | 6.5 | 4.5 | 9 |
6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6.5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 11.5 | 6.5 | 13 |
8 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 9 | 9 | 1.1 | 1 | 2.4 | 1.9 | 7 | 12.5 | 8 | 18 |
10 | 10 | - | 8.5 | 8 | 11 | 13 | 13.5 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 2.4 | 8.5 | 18.5 | 12 | 23 |
12 | 12 | - | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 2.3 | 1.5 | 4 | 3.3 | 12 | 26.5 | 13 | 25 |
Référence pièce
|
---|
614-3-KU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter d1 | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | KU, Plastic Housing and Stainless Ball |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Spring plungers, press on type, le numéro d'article est le suivant: 614-3-KU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 614-3-KU.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diameter d1
Material
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
614-12-KD |
614-12-KU |
614-12-NI |
614-3-MS |
614-3-NI |
614-4-KD |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diameter d1 | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | KD, Plastic Housing and Ball | |
2.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | KU, Plastic Housing and Stainless Ball | |
3.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | NI, Stainless Steel | |
4.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | MS, Brass | |
1.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | NI, Stainless Steel | |
1.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | KD, Plastic Housing and Ball |