Spring plungers with bolt, Steel

Spring plungers with bolt, Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
Spring plungers GN 616 are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
The slot on the plunger side is provided for blind hole applications. A special screw driver GN 616.5-... is available (see table).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
616-M3-S
616-M4-K
616-M4-S
616-M5-K
616-M5-S
616-M5-SS
616-M6-K
616-M6-S
616-M6-SS
616-M8-K
616-M8-S
616-M8-SS
616-M10-K
616-M10-S
616-M10-SS
616-M12-K
616-M12-S
616-M12-SS
616-M16-K
616-M16-S
616-M16-SS
616-M20-S
616-M20-SS
616-M24-S
616-M24-SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d1 Type

5.02 €

1 Disponible 4 jours M 3S, Steel bolt, with standard spring load

3.98 €

1 Disponible 7 jours M 4K, plastic bolt, with standard spring load

3.52 €

1 Disponible 7 jours M 4S, Steel bolt, with standard spring load

3.72 €

1.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 5K, plastic bolt, with standard spring load

3.26 €

1 Disponible 7 jours M 5S, Steel bolt, with standard spring load

3.68 €

1 Disponible 7 jours M 5SS, Steel bolt, with high spring load

3.80 €

2.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 6K, plastic bolt, with standard spring load

3.28 €

1 Disponible 7 jours M 6S, Steel bolt, with standard spring load

3.78 €

1 Disponible 7 jours M 6SS, Steel bolt, with high spring load

4.56 €

2.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 8K, plastic bolt, with standard spring load

3.98 €

1 Disponible 7 jours M 8S, Steel bolt, with standard spring load

4.48 €

1 Disponible 7 jours M 8SS, Steel bolt, with high spring load

5.38 €

2.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 10K, plastic bolt, with standard spring load

4.56 €

1 Disponible 7 jours M 10S, Steel bolt, with standard spring load

4.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 10SS, Steel bolt, with high spring load

6.66 €

3.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 12K, plastic bolt, with standard spring load

6.00 €

3.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 12S, Steel bolt, with standard spring load

6.76 €

1 Disponible 7 jours M 12SS, Steel bolt, with high spring load

9.16 €

4.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 16K, plastic bolt, with standard spring load

8.26 €

4.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 16S, Steel bolt, with standard spring load

9.12 €

4.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 16SS, Steel bolt, with high spring load

13.92 €

7.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 20S, Steel bolt, with standard spring load

14.70 €

7.79 €

1 Disponible 4 jours M 20SS, Steel bolt, with high spring load

19.48 €

10.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 24S, Steel bolt, with standard spring load

21.42 €

11.35 €

1 Disponible 4 jours M 24SS, Steel bolt, with high spring load

Loading...

  1. 1

Assistance technique