Spring plungers with bolt, Steel (615.1-M4-B)

Spring plungers with bolt, Steel 615.1-M4-B
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 615.1-M4-B

Marque: GANTER

Prix: 1.86

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Thread d1: M 4

Type: B, Steel, standard spring load


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

615.1-M4-B

Référence pièce
615.1-M4-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d1 Type

1.86 €

0.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 4B, Steel, standard spring load

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Spring plungers with bolt, Steel, le numéro d'article est le suivant: 615.1-M4-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 615.1-M4-B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
615.1-M10-BSN
615.1-M12-B
615.1-M12-BN
615.1-M4-BN
615.1-M5-B
615.1-M5-BN
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Thread d1 Type

7.18 €

1 Disponible 7 jours M 10BSN, Stainless Steel, high spring load

3.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 12B, Steel, standard spring load

8.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 12BN, Stainless Steel, standard spring load

4.32 €

1 Disponible 7 jours M 4BN, Stainless Steel, standard spring load

1.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 5B, Steel, standard spring load

4.32 €

1 Disponible 7 jours M 5BN, Stainless Steel, standard spring load

Assistance technique