Spring plungers plain type, Stainless Steel (614.3-2-NI)

Spring plungers plain type, Stainless Steel 614.3-2-NI
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 614.3-2-NI

Marque: GANTER

Prix: 4.96

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Outside diameter d1: -

Material: -

Diamètre extérieur d1: 2

Matériau: NI, acier inoxydable

d2: 1


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

614.3-2-NI

Référence pièce
614.3-2-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outside diameter d1 Material Diamètre extérieur d1 Matériau d2 l w z Charge de ressort, standard, initiale
(N)
Extrémité Poids
(kg)

4.96 €

1 Disponible 7 jours --2NI, acier inoxydable13.50.30.150,8, 0,81.5, 1.50.001

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Spring plungers plain type, Stainless Steel, le numéro d'article est le suivant: 614.3-2-NI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 614.3-2-NI.

Variantes de ce produit

Référence pièce
614.3-10-NI
614.3-12-NI
614.3-2,​5-NI
614.3-3,​5-NI
614.3-3-NI
614.3-4,​5-NI
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Outside diameter d1 Material Diamètre extérieur d1 Matériau d2 l w z Charge de ressort, standard, initiale
(N)
Extrémité Poids
(kg)

4.68 €

1 Disponible 7 jours --10NI, acier inoxydable8202.50.526, 2649, 490.008

5.38 €

1 Disponible 7 jours --12NI, acier inoxydable10223.50.541, 4186, 860.013

5.20 €

1 Disponible 7 jours --2.5NI, acier inoxydable1.550.40.152.8, 2.84.7, 4.70.001

2.86 €

1 Disponible 7 jours 3.5NI, Stainless Steel---------

2.96 €

1 Disponible 7 jours 3NI, Stainless Steel---------

3.00 €

1 Disponible 7 jours 4.5NI, Stainless Steel---------

Assistance technique