Référence fabricant: 1804.2-M12X1,5-ST
Marque: GANTER
Prix: 23.96 €
Délai de livraison: 7 jours
Thread d1: M 12 x 1,5
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1804.2-M12X1,5-ST
How to order![]() | 1 | d1 |
2 | Material |
![]() | ||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | b | h | Code no. C-Spanner ![]() |
M 12 x 1,5 | 28 | 23 | M 4 | 5 | 6 | DIN 1810-A25-28 |
M 14 x 1,5 | 30 | 25 | M 4 | 5 | 7 | DIN 1810-A30-32 |
M 16 x 1,5 | 32 | 27 | M 5 | 5 | 7 | DIN 1810-A30-32 |
M 18 x 1,5 | 34 | 28 | M 5 | 6 | 8 | DIN 1810-A34-36 |
M 20 x 1,5 | 36 | 30 | M 5 | 6 | 8 | DIN 1810-A34-36 |
M 22 x 1,5 | 40 | 34 | M 5 | 6 | 9 | DIN 1810-A40-42 |
M 24 x 1,5 | 42 | 36 | M 5 | 6 | 9 | DIN 1810-A40-42 |
M 30 x 1,5 | 50 | 43 | M 5 | 7 | 10 | DIN 1810-A45-50 |
M 35 x 1,5 | 55 | 48 | M 6 | 7 | 11 | DIN 1810-A52-55 |
M 40 x 1,5 | 62 | 54 | M 8 | 8 | 12 | DIN 1810-A58-62 |
Référence pièce
|
---|
1804.2-M12X1,5-ST |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Thread d1 | |
---|---|---|---|---|---|
23.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 12 x 1,5 |
Loading...
Matériau | St-Steel |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Slotted locknuts with thread locking, le numéro d'article est le suivant: 1804.2-M12X1,5-ST.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1804.2-M12X1,5-ST.
Configurer
Propriétés de base
Type
Thread d1
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1804.2-M14X1,5-ST |
1804.2-M16X1,5-ST |
1804.2-M18X1,5-ST |
1804.2-M20X1,5-ST |
1804.2-M22X1,5-ST |
1804.2-M24X1,5-ST |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Thread d1 |
---|---|---|---|---|---|
24.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 14 x 1,5 | |
25.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M 16 x 1,5 | |
26.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 18 x 1,5 | |
28.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 20 x 1,5 | |
27.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M 22 x 1,5 | |
28.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M 24 x 1,5 |