Side thrust pins, press on type

Side thrust pins, press on type
  • En promotion
  • Remise sur volume
Spring loaded side thrust pins GN 715 are versatile and practical elements for holding, positioning and clamping of workpieces.
They eliminate costly alternatives, are space saving and easy to install. The knurled body requires only a hole tolerance of H8.
For easy mounting a suitable tool GN 715.1 -... is available. (see table).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GN 715 / Side Thrust Pins, Press on Type

Information


Spring loaded side thrust pins GN 715 are versatile and practical elements for holding, positioning and clamping of workpieces.
They eliminate costly alternatives, are space saving and easy to install. The knurled body requires only a hole tolerance of H8.
For easy mounting a suitable tool GN 715.1 is available (see table).

see also...
• Technical and assembly instructions
• Side thrust pins GN 713 (with thread)
• Eccentric bushings GN 715.2

How to Order

How to order
1d1
2Side thrust F0
3Type

Specification

Housing Aluminium
 
Blank
Type SA / SB
 
Thrust pin steel, hardened
Zinc plated, blue passivated
Type KA / KB
 
Thrust pin Plastic Polyacetal (POM)
Thrust spring coding
 
Force      low thrust:          grey
 
               medium thrust:   black
 
               high thrust:         silver
Seal rubber
 
NBR (Perbunan)
ISO-Fundamental tolerances
Plastic characteristics
Elastomer characteristics
RoHS compliant

Dimensions

 
d1Side thrust F0 in N a1a2d2d3 H8h min.
 Thrust pin SteelPlastic     
 Type SA / SBType KA / KB     
3102040101.53.5667
52050100202.55.7101012
640751504037.7101012
8501002005048.9121214
10100200300100510.7161618
 
d1l1 −1l2l−1l4wx1x2Code no.  
        Mounting tool  
374740.910.75 GN 715.1-3 
5116.711.561.61.71.3 GN 715.1-5.6 
61110.711.5101.81.91.4 GN 715.1-5.6 
81313.914132.62.72.1 GN 715.1-8 
101716.718163.23.42.7 GN 715.1-10 
Référence pièce
715-3-10-KA
715-3-10-KB
715-3-10-SA
715-3-10-SB
715-3-20-SA
715-3-20-SB
715-3-40-SA
715-3-40-SB
715-5-20-KA
715-5-20-KB
715-5-20-SA
715-5-20-SB
715-5-50-SA
715-5-50-SB
715-5-100-SA
715-5-100-SB
715-6-40-KA
715-6-40-KB
715-6-40-SA
715-6-40-SB
715-6-75-SA
715-6-75-SB
715-6-150-SB
715-8-50-KA
715-8-50-KB
715-8-50-SA
715-8-50-SB
715-8-100-SA
715-8-100-SB
715-8-200-SA
715-8-200-SB
715-10-100-KA
715-10-100-KB
715-10-100-SA
715-10-100-SB
715-10-200-SA
715-10-200-SB
715-10-300-SA
715-10-300-SB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outside diameter d1 Type Side thrust force

5.98 €

1 Disponible 7 jours 3KA, Thrust pin technopolymer, without seal10, 10

8.70 €

1 Disponible 7 jours 3KB, Thrust pin technopolymer, with seal10, 10

5.98 €

1 Disponible 7 jours 3SA, Thrust pin steel, without seal10, 10

8.90 €

1 Disponible 3 jours 3SB, Thrust pin steel, with seal10, 10

5.98 €

1 Disponible 7 jours 3SA, Thrust pin steel, without seal20, 20

8.82 €

1 Disponible 7 jours 3SB, Thrust pin steel, with seal20, 20

5.98 €

1 Disponible 4 jours 3SA, Thrust pin steel, without seal40, 40

8.86 €

1 Disponible 7 jours 3SB, Thrust pin steel, with seal40, 40

6.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

5KA, Thrust pin technopolymer, without seal20, 20

9.22 €

1 Disponible 7 jours 5KB, Thrust pin technopolymer, with seal20, 20

6.62 €

1 Disponible 4 jours 5SA, Thrust pin steel, without seal20, 20

9.30 €

1 Disponible 7 jours 5SB, Thrust pin steel, with seal20, 20

6.62 €

1 Disponible 7 jours 5SA, Thrust pin steel, without seal50, 50

9.46 €

1 Disponible 7 jours 5SB, Thrust pin steel, with seal50, 50

6.52 €

3.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

5SA, Thrust pin steel, without seal100, 100

9.30 €

4.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

5SB, Thrust pin steel, with seal100, 100

6.96 €

1 Disponible 7 jours 6KA, Thrust pin technopolymer, without seal40, 40

9.72 €

5.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

6KB, Thrust pin technopolymer, with seal40, 40

7.08 €

1 Disponible 7 jours 6SA, Thrust pin steel, without seal40, 40

9.62 €

1 Disponible 7 jours 6SB, Thrust pin steel, with seal40, 40

7.08 €

3.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

6SA, Thrust pin steel, without seal75, 75

9.82 €

5.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

6SB, Thrust pin steel, with seal75, 75

9.78 €

5.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

6SB, Thrust pin steel, with seal150, 150

7.50 €

1 Disponible 7 jours 8KA, Thrust pin technopolymer, without seal50, 50

10.40 €

1 Disponible 7 jours 8KB, Thrust pin technopolymer, with seal50, 50

7.82 €

4.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

8SA, Thrust pin steel, without seal50, 50

10.58 €

5.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

8SB, Thrust pin steel, with seal50, 50

7.82 €

4.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

8SA, Thrust pin steel, without seal100, 100

10.48 €

5.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

8SB, Thrust pin steel, with seal100, 100

7.76 €

4.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

8SA, Thrust pin steel, without seal200, 200

10.44 €

5.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

8SB, Thrust pin steel, with seal200, 200

8.60 €

4.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10KA, Thrust pin technopolymer, without seal100, 100

11.52 €

1 Disponible 7 jours 10KB, Thrust pin technopolymer, with seal100, 100

8.86 €

1 Disponible 7 jours 10SA, Thrust pin steel, without seal100, 100

11.60 €

6.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10SB, Thrust pin steel, with seal100, 100

8.76 €

4.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10SA, Thrust pin steel, without seal200, 200

11.56 €

1 Disponible 4 jours 10SB, Thrust pin steel, with seal200, 200

8.76 €

4.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10SA, Thrust pin steel, without seal300, 300

11.56 €

6.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

10SB, Thrust pin steel, with seal300, 300

Loading...

  1. 1

Assistance technique