Référence fabricant: 50.3-HF-10-M3
Marque: GANTER
Prix: 2.76 €
Délai de livraison: 7 jours
Material of the magnet: HF-Hard ferrite
Diamètre extérieur: 10 Ø
Thread d2: M 3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
50.3-HF-10-M3
Vous vous trouvez sur la page de Retaining magnets with threaded stud, le numéro d'article est le suivant: 50.3-HF-10-M3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50.3-HF-10-M3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Material of the magnet
Diamètre extérieur(Ø)
Thread d2
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
50.3-HF-13-M3 |
50.3-HF-16-M3 |
50.3-HF-20-M3 |
50.3-HF-25-M4 |
50.3-HF-32-M4 |
50.3-HF-47-M6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Material of the magnet | Diamètre extérieur (Ø) | Thread d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | HF-Hard ferrite | 13 | M 3 | |
3.18 € | 1 | Disponible | 3 jours | HF-Hard ferrite | 16 | M 3 | |
3.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | HF-Hard ferrite | 20 | M 3 | |
3.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | HF-Hard ferrite | 25 | M 4 | |
4.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | HF-Hard ferrite | 32 | M 4 | |
6.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | HF-Hard ferrite | 47 | M 6 |