Oil level sight glasses, Aluminium / Plastic

Oil level sight glasses, Aluminium / Plastic
  • En promotion
  • Remise sur volume
Oil level sight glasses GN 744 in type A use the so called prismatic effect of a cat’s eye to display the oil level unaffected by oil colour or oil viscosity. The advantage of this effect is particularly obvious in the case of under or overfilling or for inspection under unfavourable light conditions.
The seal is housed in a radial groove in the aluminium body and hence cannot be lost. In addition it cannot be extruded when thigtening the sight glass.
Oil level sight glasses GN 744 can also be used on pressurised tanks. Data of pressure an vacuum pressure tests is available.
Assembly instruction:
For mounting on walls of less than 4 mm thickness please use a fixing nut GN 543.1.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
744-7-G1/4-B
744-7-M12X1,​5-B
744-11-G3/8-B
744-11-G3/8-C
744-11-M16X1,​5-B
744-11-M16X1,​5-C
744-14-G1/2-A
744-14-G1/2-B
744-14-G1/2-C
744-14-M20X1,​5-A
744-14-M20X1,​5-B
744-14-M20X1,​5-C
744-18-G3/4-A
744-18-G3/4-B
744-18-G3/4-C
744-18-M26X1,​5-A
744-18-M26X1,​5-B
744-18-M26X1,​5-C
744-18-M27X1,​5-A
744-18-M27X1,​5-B
744-18-M27X1,​5-C
744-24-G1-A
744-24-G1-B
744-24-G1-C
744-24-M33X1,​5-A
744-24-M33X1,​5-B
744-24-M33X1,​5-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inch thread d2 Fine thread d2 Window glass d1 Type

6.46 €

1 Disponible 7 jours G 1/4-7B-without contrast screen (all sizes)

6.46 €

1 Disponible 7 jours -M 12 x 1,57B-without contrast screen (all sizes)

6.40 €

1 Disponible 7 jours G 3/8-11B-without contrast screen (all sizes)

6.88 €

1 Disponible 7 jours G 3/8-11C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24)

6.40 €

1 Disponible 7 jours -M 16 x 1,511B-without contrast screen (all sizes)

6.88 €

1 Disponible 7 jours -M 16 x 1,511C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24)

7.06 €

1 Disponible 7 jours G 1/2-14A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24)

6.94 €

1 Disponible 7 jours G 1/2-14B-without contrast screen (all sizes)

7.50 €

1 Disponible 7 jours G 1/2-14C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24)

7.06 €

1 Disponible 7 jours -M 20 x 1,514A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24)

6.94 €

1 Disponible 7 jours -M 20 x 1,514B-without contrast screen (all sizes)

7.50 €

1 Disponible 7 jours -M 20 x 1,514C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24)

10.62 €

1 Disponible 7 jours G 3/4-18A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24)

10.60 €

1 Disponible 7 jours G 3/4-18B-without contrast screen (all sizes)

11.12 €

1 Disponible 7 jours G 3/4-18C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24)

10.62 €

1 Disponible 7 jours -M 26 x 1,518A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24)

10.60 €

1 Disponible 7 jours -M 26 x 1,518B-without contrast screen (all sizes)

11.12 €

1 Disponible 7 jours -M 26 x 1,518C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24)

10.62 €

1 Disponible 7 jours -M 27 x 1,518A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24)

10.60 €

1 Disponible 7 jours -M 27 x 1,518B-without contrast screen (all sizes)

11.12 €

5.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M 27 x 1,518C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24)

10.10 €

1 Disponible 7 jours G 1-24A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24)

10.10 €

1 Disponible 7 jours G 1-24B-without contrast screen (all sizes)

10.62 €

1 Disponible 7 jours G 1-24C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24)

10.10 €

1 Disponible 7 jours -M 33 x 1,524A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24)

10.10 €

1 Disponible 7 jours -M 33 x 1,524B-without contrast screen (all sizes)

10.62 €

1 Disponible 7 jours -M 33 x 1,524C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24)

Loading...

  1. 1

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique