Mini indexing plungers, open indexing mechanism (822.1-5-B-NI)

Mini indexing plungers, open indexing mechanism 822.1-5-B-NI
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 822.1-5-B-NI

Marque: GANTER

Prix: 6.50

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Material: Stainless Steel

Bolt diameter d1: 5 Ø

Type: B, without rest position, with plastic knob


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

822.1-5-B-NI

Référence pièce
822.1-5-B-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material Bolt diameter d1
(Ø)
Type

6.50 €

1 Disponible 7 jours Stainless Steel5B, without rest position, with plastic knob

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Mini indexing plungers, open indexing mechanism, le numéro d'article est le suivant: 822.1-5-B-NI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 822.1-5-B-NI.

Variantes de ce produit

Référence pièce
822.1-4-B-ST
822.1-4-C-NI
822.1-4-C-ST
822.1-5-B-ST
822.1-5-C-NI
822.1-5-C-ST
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Material Bolt diameter d1
(Ø)
Type

5.40 €

1 Disponible 7 jours Steel4B, without rest position, with plastic knob

6.42 €

1 Disponible 7 jours Stainless Steel4C, with rest position

5.68 €

1 Disponible 7 jours Steel4C, with rest position

5.56 €

1 Disponible 7 jours Steel5B, without rest position, with plastic knob

6.56 €

1 Disponible 7 jours Stainless Steel5C, with rest position

5.82 €

1 Disponible 7 jours Steel5C, with rest position

Assistance technique