Mini indexing plungers, covered indexing mechanism

Mini indexing plungers, covered indexing mechanism
  • En promotion
  • Remise sur volume
Mini indexing plungers GN 822.6 are distinguished for their small dimensions.
Based on the principle of the GN 822 mini indexing plungers, this model combines their clever type of construction with a complete series of all current sizes of bolts and threads. They provide a reasonably priced alternative to the GN 607 / GN 607.1 indexing plungers of the appropriate sizes. To mount, first turn the mini indexing plunger in with the knurled button. Pulling the indexing pin will release the hexagon nut which can then be tightened with an open-end spanner.
They are inserted into position by holding them by the serrated knob. The spanner flats on the lock nut are revealed when retracting the pin, so that the mini indexing plunger can be easily tightened by means of a fork spanner.
In type C, the button can be turned by 30° after retracting the indexing pin, holding it in the “retraced” position using the indexing lock.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
822.6-4-M8-B
822.6-4-M8-C
822.6-4-M8X1-B
822.6-4-M8X1-C
822.6-5-M10-B
822.6-5-M10-C
822.6-5-M10X1-B
822.6-5-M10X1-C
822.6-6-M10-B
822.6-6-M10-C
822.6-6-M10X1-B
822.6-6-M10X1-C
822.6-6-M12-B
822.6-6-M12-C
822.6-6-M12X1,​5-B
822.6-6-M12X1,​5-C
822.6-7-M12-B
822.6-7-M12-C
822.6-7-M12X1,​5-B
822.6-7-M12X1,​5-C
822.6-8-M16-B
822.6-8-M16-C
822.6-8-M16X1,​5-B
822.6-8-M16X1,​5-C
822.6-10-M16-B
822.6-10-M16-C
822.6-10-M16X1,​5-B
822.6-10-M16X1,​5-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Collet thread d2 Type

6.10 €

1 Disponible 7 jours 4M 8B, without rest position, with plastic knob

6.02 €

1 Disponible 7 jours 4M 8C, with rest position

6.10 €

1 Disponible 3 jours 4M 8 x 1B, without rest position, with plastic knob

6.02 €

1 Disponible 7 jours 4M 8 x 1C, with rest position

6.42 €

1 Disponible 7 jours 5M 10B, without rest position, with plastic knob

6.22 €

3.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

5M 10C, with rest position

6.42 €

1 Disponible 7 jours 5M 10 x 1B, without rest position, with plastic knob

6.22 €

1 Disponible 7 jours 5M 10 x 1C, with rest position

6.46 €

1 Disponible 7 jours 6M 10B, without rest position, with plastic knob

6.20 €

1 Disponible 7 jours 6M 10C, with rest position

6.46 €

1 Disponible 7 jours 6M 10 x 1B, without rest position, with plastic knob

6.20 €

3.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M 10 x 1C, with rest position

6.76 €

3.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M 12B, without rest position, with plastic knob

6.62 €

1 Disponible 7 jours 6M 12C, with rest position

6.76 €

3.58 €

1 Disponible 4 jours 6M 12 x 1,5B, without rest position, with plastic knob

6.62 €

1 Disponible 7 jours 6M 12 x 1,5C, with rest position

6.96 €

1 Disponible 4 jours 7M 12B, without rest position, with plastic knob

7.08 €

3.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

7M 12C, with rest position

6.96 €

3.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

7M 12 x 1,5B, without rest position, with plastic knob

7.08 €

3.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

7M 12 x 1,5C, with rest position

9.12 €

4.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 16B, without rest position, with plastic knob

9.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 16C, with rest position

9.12 €

1 Disponible 7 jours 8M 16 x 1,5B, without rest position, with plastic knob

9.36 €

4.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 16 x 1,5C, with rest position

9.00 €

4.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M 16B, without rest position, with plastic knob

9.12 €

4.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M 16C, with rest position

9.00 €

1 Disponible 7 jours 10M 16 x 1,5B, without rest position, with plastic knob

9.12 €

4.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M 16 x 1,5C, with rest position

Loading...

  1. 1

Assistance technique