Knurled screws with brass / plastic pivot (421.10-M6-10-MS)

Knurled screws with brass / plastic pivot 421.10-M6-10-MS
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 421.10-M6-10-MS

Marque: GANTER

Prix: 2.86

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Thread d1: 6

Thread length l1: 10 mm

Material of the pivot: MS-Brass


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

421.10-M6-10-MS

Référence pièce
421.10-M6-10-MS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d1 Thread length l1
(mm)
Material of the pivot

2.86 €

1.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

610MS-Brass

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Knurled screws with brass / plastic pivot, le numéro d'article est le suivant: 421.10-M6-10-MS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 421.10-M6-10-MS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
421.10-M10-25-MS
421.10-M10-30-KU
421.10-M10-30-MS
421.10-M6-16-KU
421.10-M6-16-MS
421.10-M6-20-KU
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Thread d1 Thread length l1
(mm)
Material of the pivot

3.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025MS-Brass

4.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030KU-Plastic Housing and Stainless Ball

3.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030MS-Brass

3.16 €

1 Disponible 7 jours 616KU-Plastic Housing and Stainless Ball

2.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

616MS-Brass

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

620KU-Plastic Housing and Stainless Ball

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique