Référence fabricant: 613-6-AK-NI
Marque: GANTER
Prix: 14.10 €
Délai de livraison: 7 jours
Bolt diameter d1: 6 Ø
Type: AK, with lock nut, with lifting knob
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
613-6-AK-NI
Material | Stainless Steel |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Indexing plungers, Stainless Steel / plastic knob, le numéro d'article est le suivant: 613-6-AK-NI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 613-6-AK-NI.
Configurer
Propriétés de base
Type
Bolt diameter d1(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
613-10-GK-NI |
613-5-A-NI |
613-5-AK-NI |
613-6-G-NI |
613-6-GK-NI |
613-8-A-NI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Bolt diameter d1 (Ø) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
29.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | GK, with lock nut, with threaded rod | |
11.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | A, without lock nut, with knob | |
12.30 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | AK, with lock nut, with lifting knob | |
13.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | G, without lock nut, with threaded rod | |
14.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | GK, with lock nut, with threaded rod | |
18.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | A, without lock nut, with knob |