Indexing plungers, removable (817.9-7-6-B)

Indexing plungers, removable 817.9-7-6-B
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 817.9-7-6-B

Marque: GANTER

Prix: 15.08

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Bolt diameter d1: 7 Ø

Stroke l1: 6

Type: B, without rest position


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

817.9-7-6-B

Référence pièce
817.9-7-6-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Stroke l1 Type

15.08 €

1 Disponible 7 jours 76B, without rest position

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Indexing plungers, removable, le numéro d'article est le suivant: 817.9-7-6-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 817.9-7-6-B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
817.9-10-12-B
817.9-10-12-C
817.9-7-6-C
817.9-7-9-B
817.9-7-9-C
817.9-8-12-B
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Stroke l1 Type

18.36 €

1 Disponible 7 jours 1012B, without rest position

18.26 €

1 Disponible 7 jours 1012C, with rest position

15.06 €

1 Disponible 7 jours 76C, with rest position

14.82 €

1 Disponible 7 jours 79B, without rest position

14.86 €

1 Disponible 7 jours 79C, with rest position

16.72 €

1 Disponible 7 jours 812B, without rest position

Assistance technique