Indexing plungers with rest position, Plunger Steel

Indexing plungers with rest position, Plunger Steel
  • Remise sur volume
Indexing plungers GN 608.1 with rest position are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.
Indexing plungers GN 608.1 are distinguished for their small dimensions. The locking tab is integrated into the knob thus giving reliable operation at all times.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
608.1-6-6
608.1-6-14
608.1-8-8
608.1-8-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Length l1

9.20 €

1 Disponible 4 jours 66

9.12 €

1 Disponible 7 jours 614

10.00 €

1 Disponible 7 jours 88

10.30 €

1 Disponible 7 jours 818

Loading...

  1. 1

Assistance technique