Référence fabricant: 238-42-42-NJ-SR
Marque: GANTER
Prix: 14.60 €
Délai de livraison: Jour même
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 42 mm
Largeur l: 42 mm
Type: NJ-not adjustable
Finish: SR-silver, RAL 9006, textured finish - silver, RAL 9006, textured finish
Weight: 0.054 kg
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
238-42-42-NJ-SR
Référence pièce
|
---|
238-42-42-NJ-SR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Type | Finish | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.60 € 7.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 42 | 42 | NJ-not adjustable | SR-silver, RAL 9006, textured finish - silver, RAL 9006, textured finish | 0.054 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Charnières / réduction conique / zinc moulé sous pression / GN 238 / GANTER, le numéro d'article est le suivant: 238-42-42-NJ-SR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 238-42-42-NJ-SR.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
Type
Finish
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
238-42-42-BJ-SW |
238-42-42-EJ-SR |
238-42-42-EJ-SW |
238-42-42-NJ-SW |
238-50-50-BJ-SR |
238-50-50-BJ-SW |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Type | Finish | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 42 | 42 | BJ-adjustable on both sides | SW-black, RAL 9005, textured finish - black, RAL 9005, textured finish | 0.060 | |
14.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 42 | 42 | EJ-one-sided adjustable | SR-silver, RAL 9006, textured finish - silver, RAL 9006, textured finish | 0.054 | |
14.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 42 | 42 | EJ-one-sided adjustable | SW-black, RAL 9005, textured finish - black, RAL 9005, textured finish | 0.054 | |
14.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 42 | 42 | NJ-not adjustable | SW-black, RAL 9005, textured finish - black, RAL 9005, textured finish | 0.054 | |
14.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | 50 | BJ-adjustable on both sides | SR-silver, RAL 9006, textured finish - silver, RAL 9006, textured finish | 0.091 | |
14.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | 50 | BJ-adjustable on both sides | SW-black, RAL 9005, textured finish - black, RAL 9005, textured finish | 0.091 |