Charnières de porte / filetage intérieur / zinc moulé sous pression / GN 139.2, type AK,CK / GANTER (139.1-79-101-BK-5)

Charnières de porte / filetage intérieur / zinc moulé sous pression / GN 139.2, type AK,CK / GANTER 139.1-79-101-BK-5
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 139.1-79-101-BK-5

Marque: GANTER

Prix: 202.10

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Largeur l: 79 mm

Type: BK-Cable from the bottom

Cable length l6: 5

Weight: 0.828 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

139.1-79-101-BK-5

Référence pièce
139.1-79-101-BK-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur l
(mm)
Type Cable length l6 Weight
(kg)

202.10 €

1 Disponible 7 jours 79BK-Cable from the bottom50.828

Loading...

  1. 1

Informations de base

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 101

Assistance technique