Cam action indexing plungers, Steel, without locking function (721-5-M10X1-LAK)

Cam action indexing plungers, Steel, without locking function 721-5-M10X1-LAK
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 721-5-M10X1-LAK

Marque: GANTER

Prix: 18.62

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Bolt diameter d1: 5 Ø

Collet thread d2: M 10 x 1

Type: LAK, Left-hand lock, with lock nut


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

721-5-M10X1-LAK

Référence pièce
721-5-M10X1-LAK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Collet thread d2 Type

18.62 €

1 Disponible 7 jours 5M 10 x 1LAK, Left-hand lock, with lock nut

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Cam action indexing plungers, Steel, without locking function, le numéro d'article est le suivant: 721-5-M10X1-LAK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 721-5-M10X1-LAK.

Variantes de ce produit

Référence pièce
721-10-M20X1,​5-LBK
721-10-M20X1,​5-RA
721-10-M20X1,​5-RAK
721-5-M10X1-RA
721-5-M10X1-RAK
721-6-M12X1,​5-LA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Collet thread d2 Type

26.80 €

1 Disponible 7 jours 10M 20 x 1,5LBK, Left-hand lock, with plastic cover, with lock nut

24.52 €

1 Disponible 7 jours 10M 20 x 1,5RA, Right-hand lock

25.72 €

1 Disponible 7 jours 10M 20 x 1,5RAK, Right-hand lock, with lock nut

18.30 €

1 Disponible 7 jours 5M 10 x 1RA, Right-hand lock

18.62 €

1 Disponible 7 jours 5M 10 x 1RAK, Right-hand lock, with lock nut

19.46 €

1 Disponible 7 jours 6M 12 x 1,5LA, Left-hand lock

Assistance technique