Référence fabricant: 612.2-6-16-A
Marque: GANTER
Prix: 32.48 €
Délai de livraison: 7 jours
Outside diameter d2: 16 mm
Bolt diameter d1: 6 Ø
Type: A, without plastic cap
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
612.2-6-16-A
Vous vous trouvez sur la page de Cam action indexing plungers, flange for surface mounting, le numéro d'article est le suivant: 612.2-6-16-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 612.2-6-16-A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Outside diameter d2(mm)
Bolt diameter d1(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
612.2-10-20-B |
612.2-12-20-A |
612.2-12-20-B |
612.2-6-16-B |
612.2-8-16-A |
612.2-8-16-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Outside diameter d2 (mm) | Bolt diameter d1 (Ø) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | 10 | B, with plastic cap | |
36.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | 12 | A, without plastic cap | |
38.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | 12 | B, with plastic cap | |
34.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | 6 | B, with plastic cap | |
32.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | 8 | A, without plastic cap | |
34.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | 8 | B, with plastic cap |