Cam action indexing plunger, Plunger pin retracted (712.1-8-M16X1,5-S)

Cam action indexing plunger, Plunger pin retracted 712.1-8-M16X1,5-S
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 712.1-8-M16X1,5-S

Marque: GANTER

Prix: 25.62

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Bolt diameter d1: 8 Ø

Type: S, with safety-rest position, without lock nut


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

712.1-8-M16X1,5-S

Référence pièce
712.1-8-M16X1,​5-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Type

25.62 €

1 Disponible 7 jours 8S, with safety-rest position, without lock nut

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collet thread d2 M 16 x 1,5

Vous vous trouvez sur la page de Cam action indexing plunger, Plunger pin retracted, le numéro d'article est le suivant: 712.1-8-M16X1,5-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 712.1-8-M16X1,5-S.

Variantes de ce produit

Référence pièce
712.1-6-M16X1,​5-AK
712.1-6-M16X1,​5-R
712.1-6-M16X1,​5-RK
712.1-6-M16X1,​5-S
712.1-6-M16X1,​5-SK
712.1-8-M16X1,​5-SK
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Type

31.06 €

1 Disponible 7 jours 6AK, without rest position, with locknut

30.38 €

1 Disponible 7 jours 6R, with rest position, without lock nut

31.00 €

1 Disponible 7 jours 6RK, with rest position, with lock nut

30.38 €

1 Disponible 7 jours 6S, with safety-rest position, without lock nut

31.00 €

1 Disponible 7 jours 6SK, with safety-rest position, with lock nut

26.26 €

1 Disponible 7 jours 8SK, with safety-rest position, with lock nut

Assistance technique