Ball point screws, Steel (606-M8-40-A)

Ball point screws, Steel 606-M8-40-A
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 606-M8-40-A

Marque: GANTER

Prix: 4.52

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Thread d1 (Type A/B): M 8

Thread length l1: 40

Type: A, full ball


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

606-M8-40-A

Référence pièce
606-M8-40-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d1 (Type A/B) Thread length l1 Type

4.52 €

1 Disponible 7 jours M 840A, full ball

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Ball point screws, Steel, le numéro d'article est le suivant: 606-M8-40-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 606-M8-40-A.

Variantes de ce produit

Référence pièce
606-M10-25-VR
606-M10-30-A
606-M10-30-B
606-M8-40-B
606-M8-40-V
606-M8-40-VR
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Thread d1 (Type A/B) Thread length l1 Type

24.06 €

1 Disponible 7 jours M 1025VR, flat ball, with swivel limiting stop, corrugated

5.06 €

1 Disponible 7 jours M 1030A, full ball

7.48 €

1 Disponible 7 jours M 1030B, flat ball

6.78 €

1 Disponible 7 jours M 840B, flat ball

11.92 €

1 Disponible 7 jours M 840V, flat ball, with swivel limiting stop

19.42 €

1 Disponible 7 jours M 840VR, flat ball, with swivel limiting stop, corrugated

Assistance technique