Référence fabricant: CUK6-5S
Marque: SMC
Prix: 52.52 €
Délai de livraison: 13 jours
Méthode de fonctionnement du cylindre: Simple effet (extrusion)
D.I. du cylindre : D: 6 Ø
Course : L: - mm
Température de fonctionnement: -10~ 70 ℃
Pression de fonctionnement: 0.23~0.7 MPa
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CUK6-5S
Tube Inner Diameter (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluid | Air | |||||
Proof Pressure | 1.05 MPa | |||||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||||
Minimum operating pressure | 0.23 MPa | 0.18 MPa | 0.16 MPa | |||
Ambient and fluid temperature | Without auto switch: -10°C to 70 ℃ (no freezing) With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing) | |||||
Lubrication | Not required | |||||
Piston Speed | 50 to 500 mm/s | |||||
Cushion*1 | Rubber cushions on both sides | |||||
Rod-end thread | Male thread | |||||
Stroke Length Tolerance | 0 to +1.0 mm | |||||
Rod non-rotating accuracy*2 | ±0.8° | ±0.5° |
*1: ø6 with auto switch type, one side rubber bumper.
*2: No load; rod is retracted.
Symbols
Single acting, spring return
Single acting, spring extend
Tube Inner Diameter (mm) | Standard Stroke (mm) |
---|---|
6, 10, 16, 20, 25, 32 | 5, 10, 15 |
No. of auto switches mounted | Applicable auto switch | ||
---|---|---|---|
D-A9□/D-A9□V | D-M9□/D-M9□V | D-M9□W/D-M9□WV | |
1 pcs. | 5 | 5 | 5 |
2 pcs. | 10 | 5 | 10 |
(Units: mm)
Model | Stroke (mm) | ||
---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | |
C(D)UK6-□S C(D)UK6-□T | 28 (33) | 31 (41) | 34 (44) |
C(D)UK10-□S C(D)UK10-□T | 43 (48) | 47 (57) | 55 (65) |
C(D)UK16-□S C(D)UK16-□T | 60 (85) | 66 (90) | 81 (111) |
C(D)UK20-□S C(D)UK20-□T | 113 (147) | 124 (164) | 153 (193) |
C(D)UK25-□S C(D)UK25-□T | 212 (266) | 229 (288) | 271 (330) |
C(D)UK32-□S C(D)UK32-□T | 331 (404) | 357 (435) | 422 (500) |
(Unit: g)
Référence pièce
|
---|
CUK6-5S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.52 € | 1 | 13 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.23~0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant |
Loading...
Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque | Fonction supplémentaire | Avec fonction de crabotage de la tige |
---|---|---|---|---|---|
Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Cushion | Butoir en caoutchouc aux deux extrémités |
Vous vous trouvez sur la page de C(D)UK, Vérin à montage libre, anti-rotation, simple tige, le numéro d'article est le suivant: CUK6-5S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CUK6-5S.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type
Méthode de fonctionnement du cylindre
D.I. du cylindre : D(Ø)
Port thread type
Auto Switch
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDUK10-10T-XC34 |
CDUK10-15S |
CDUK10-15S-M9P |
CDUK10-15T |
CUK6-5S-XC34 |
CUK6-5T |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Lock unit magnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.61 € | 1 | 27 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | -10~ 70 | 0.18~ 0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Plaque antirotation avec vis de fixation de la pièce à travailler (pas de partie en saillie à l'extrémité de la tige) | Aimant intégré | ||
71.61 € | 1 | 4 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | 15 | -10~70 | 0.18~0.7 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
138.56 € | 1 | 23 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | - | 0.18~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9P | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
71.61 € | 1 | 17 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | -10~ 70 | 0.18~ 0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
47.66 € | 1 | 11 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.23~0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Plaque antirotation avec vis de fixation de la pièce à travailler (pas de partie en saillie à l'extrémité de la tige) | Sans aimant | ||
52.52 € | 1 | 13 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 6 | - | -10~ 70 | 0.23~0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant |