C(D)J2RA-Z, Vérin pneumatique, simple effet tige rentrée/sortie, montage direct

C(D)J2RA-Z, Vérin pneumatique, simple effet tige rentrée/sortie, montage direct
An air cylinder manufactured by SMC.
[Features]
· Improved freedom in mounting.
· Easy fine adjustment of auto switch position.
· Transparent switch bracket improves visibility of indicator LED.
· A head cover port location that is perpendicular to the axis has been added to ø6.
· Part numbers are set for products with rod-end brackets.
· Can be directly mounted with a square rod cover.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDJ2RA10-15TZ-B
CDJ2RA10-30SRZ-B
CDJ2RA10-30SZ-B
CDJ2RA10-30TZ-B
CDJ2RA16-10SZ-A
CDJ2RA16-15TZ-B
CDJ2RA16-30SZ-B
CDJ2RA16-30SZ-C73CLS-B
CDJ2RA16-30TZ-C76-B
CDJ2RA16-45TZ-B
CDJ2RA16-60TZ-B
CJ2RA10-10SZ
CJ2RA10-15SRZ
CJ2RA10-15SZ
CJ2RA10-30TZ
CJ2RA10-45SZ
CJ2RA10-60SZ
CJ2RA16-10SRZ
CJ2RA16-15SRZ
CJ2RA16-20SRZ
CJ2RA16-30SRZ
CJ2RA16-30SZ
CJ2RA16-45TZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre D.I. du cylindre : D
(Ø)
Température de fonctionnement
(℃)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Auto Switch Mounting Head Cover Port Position Lock unit magnet

35.82 €

1 29 jours [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe)10-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeAimant intégré

35.87 €

1 24 jours Simple effet (extrusion)10-10~ 70Sans--Montage à bandeDirection axialeAimant intégré

35.89 €

1 25 jours Simple effet (extrusion)10-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeAimant intégré

44.23 €

1 26 jours [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe)10-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeAimant intégré

48.52 €

1 23 jours Simple effet (extrusion)16-10~ 70Sans--Montage sur rail90° par rapport à l'axeAimant intégré

42.11 €

1 98 jours [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe)16-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeAimant intégré

37.94 €

1 11 jours Simple effet (extrusion)16-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeAimant intégré

80.82 €

1 22 jours Simple effet (extrusion)16-C73C31 pcMontage à bande90° par rapport à l'axeAimant intégré

98.76 €

1 23 jours [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe)16-C760.52 pcsMontage à bande90° par rapport à l'axeAimant intégré

48.44 €

1 11 jours [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe)16-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeAimant intégré

48.44 €

1 28 jours [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe)16-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeAimant intégré

28.15 €

1 98 jours Simple effet (extrusion)10-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans aimant

28.15 €

1 98 jours Simple effet (extrusion)10-10~ 70Sans---Direction axialeSans aimant

29.52 €

1 23 jours Simple effet (extrusion)10-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans aimant

28.15 €

1 98 jours [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe)10-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans aimant

31.55 €

1 23 jours Simple effet (extrusion)10-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans aimant

31.55 €

1 23 jours Simple effet (extrusion)10-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans aimant

36.16 €

1 98 jours Simple effet (extrusion)16-10~ 70Sans---Direction axialeSans aimant

37.94 €

1 16 jours Simple effet (extrusion)16-10~ 70Sans---Direction axialeSans aimant

37.94 €

1 24 jours Simple effet (extrusion)16-10~ 70Sans---Direction axialeSans aimant

37.94 €

1 23 jours Simple effet (extrusion)16-10~ 70Sans---Direction axialeSans aimant

37.94 €

1 11 jours Simple effet (extrusion)16-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans aimant

40.10 €

1 98 jours [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe)16-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans aimant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard Fonction supplémentaire Standard
Environnement, applications Standard Verrouillage d'extrémité NA Soupapes NA
Pression de fonctionnement(MPa) 0.15:: 0.7 Cushion Amortisseur en caoutchouc Rod Tip Metal Fitting Sans support
Type of Mount Support Type de montage sur base

Assistance technique