Vis mécaniques imperdables à tête bombée et empreinte cruciforme NBK SSCPS

Vis mécaniques imperdables à tête bombée et empreinte cruciforme NBK SSCPS
  • Remise sur volume
● Prevents screw drop-out and loss. For fixing of protective and inspection covers that are frequently removed and reinstalled.
● Cross recessed pan head type.

(i)Remarque

  • Le produit illustré sur l'image est uniquement représentatif. Reportez-vous aux normes du produit pour en savoir plus.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSCPS-M3X8
SSCPS-M3X10
SSCPS-M3X12
SSCPS-M3X16
SSCPS-M4X10
SSCPS-M4X12
SSCPS-M4X16
SSCPS-M4X20
SSCPS-M5X12
SSCPS-M5X16
SSCPS-M5X20
SSCPS-M5X25
SSCPS-M6X12
SSCPS-M6X16
SSCPS-M6X20
SSCPS-M6X25
SSCPS-M6X30
SSCPS-M8X16
SSCPS-M8X20
SSCPS-M8X25
SSCPS-M8X30
SSCPS-M8X35
SSCPS-M8X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)

3.64 €

1 Disponible 8 jours 38

3.64 €

1 Disponible 6 jours 310

3.64 €

1 Disponible 8 jours 312

3.64 €

1 Disponible 8 jours 316

3.52 €

1 Disponible 6 jours 410

3.52 €

1 Disponible 8 jours 412

3.52 €

1 6 jours 416

3.52 €

1 6 jours 420

3.66 €

1 Disponible 8 jours 512

3.67 €

1 Disponible 8 jours 516

3.67 €

1 Disponible 8 jours 520

3.67 €

1 Disponible 6 jours 525

4.14 €

1 Disponible 8 jours 612

4.14 €

1 Disponible 8 jours 616

4.14 €

1 Disponible 8 jours 620

4.15 €

1 8 jours 625

4.15 €

1 Disponible 8 jours 630

4.95 €

1 8 jours 816

4.96 €

1 8 jours 820

5.12 €

1 8 jours 825

5.45 €

1 8 jours 830

5.60 €

1 8 jours 835

5.76 €

1 8 jours 840

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Niveau de résistance (acier inoxydable) A2-50 Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Prévention des chutes

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique