Vis d'assemblage à tête creuse SVSS-MOS

Vis d'assemblage à tête creuse SVSS-MOS
  • Remise sur volume
● The ventilation hole easily releases gas trapped in the screw holes of equipment and machines while supporting vacuum drawing in vacuum devices.
● The shot-blasted molybdenum disulfide particles enhance screw lubrication to prevent seizing.
● Unlike normal molybdenum disulfide lubrication, molybdenum disulfide shot does not use a bonding agent, meaning ingredients can be identified easily.

(i)Remarque

  • Le produit illustré sur l'image est uniquement représentatif. Reportez-vous aux normes du produit pour en savoir plus.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SVSS-M6X20-MOS-VA

Référence pièce
SVSS-M6X20-MOS-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.01 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Vis nominale (M) 6 Longueur L (mm) 20
Matériau Acier inoxydable Traitement de surface Revêtement en bisulfure de molybdène Forme du trou de montage Six pans creux
Pas(mm) 1 Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Pour systèmes d'aspiration / Pour environnements propres Type à vis Filet complet

Vous vous trouvez sur la page de Vis d'assemblage à tête creuse SVSS-MOS, le numéro d'article est le suivant: SVSS-M6X20-MOS-VA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SVSS-M6X20-MOS-VA.

Assistance technique