Palier tendeur avec applique en tôle d'acier SBNPTH

Palier tendeur avec applique en tôle d'acier SBNPTH
The SBNPTH is a lightweight type unit that combines a steel plate take-up unit, a steel plate frame, and an adjustment bolt.
The bearing box can be moved in a radial direction using the adjustment bolt to adjust the support position for the shaft.
A compact and lightweight unit with a bearing box and frame made of pressed steel plate.
The frame is mounted to the machine body with 4 bolts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SBNPTH204-100

Référence pièce
SBNPTH204-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

89.76 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Palier tendeur Matériau du corps de l'unité Fonte
Forme diam. intérieur du roulement Type à vis de serrage à alésage cylindrique Matériau de l'élément de roulement Acier à roulements Traitement de surface NA
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 12800 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 6650 Symbole des séries de diamètre 2 (pour charge légère)
Adaptation J7

Vous vous trouvez sur la page de Palier tendeur avec applique en tôle d'acier SBNPTH, le numéro d'article est le suivant: SBNPTH204-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SBNPTH204-100.

Assistance technique