Accouplements à soufflets / serrage par vis sans tête / soufflet : acier inoxydable, TOMBAK / corps : aluminium / MK1 / R+W Antriebselemente

Accouplements à soufflets / serrage par vis sans tête / soufflet : acier inoxydable, TOMBAK / corps : aluminium / MK1 / R+W Antriebselemente

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Structure
· moyeux à vis de serrage radiales DIN 916 et rainure de démontage intégrée

Matériau
· Soufflet en acier inox hautement élastique, pour la série 0,5, le soufflet métallique est en Tombak
· Moyeu en Al

Plage de température
· de -30 à +120 °C

Propriétés
· Sans jeu et rigide en torsion
· La rainure de démontage intégrée rend un aplatissement de l'arbre superflu
· Compensation des défauts d’alignement
· Modèle économique
· Faible moment d'inertie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MK1 with Radial Set Screws 0.05 - 10 Nm

Product Properties

 

Features

• integral dismounting groove eliminates the need for flats on shafts
• economical design
• larger bore diameters in a small size possible

Material

Bellows: size 0.5 tombac; sizes 1 and up high grade stainless steel
Hubs: aluminium

Design

Two hubs with radial set screws concentrically mounted to flexible bellows. Speeds up to 20,000 rpm; over 20,000 with finely balanced version.

Advantage


Bore diameters above 4mm have an integral dismounting groove, which provides clearance over any burr which may be kicked up by the set screw, eliminating the need for flats on shafts.

Drawing

Drawing

SIZE  0.51510152045100
Rated torque(Nm)TKN0.050.10.51.01.52.04.510
Overall length(mm)A-11420202326222528242926313537454353
Outside diameter(mm)B6.510151519253240
Fit length(mm)C456.56.57.5111315
Inside diameter possible
from Ø to Ø H7
(mm)D1/21-31-53-93-93-123-166-226-28
Clamping screw ISO 4029 E1xM21xM2.51xM31xM32xM32xM42xM52xM6
Tightening torque of the fastening screw(Nm)0.350.751.31.31.32.546
Distance(mm)G1.51.82222.53.54
Moment of inertia(gcm2)Jges.0.10.41.11.21.31.31.824.75.51518206570180220
Approximate weight(g) 1566667812142224265458106114
Torsional stiffness(Nm/rad)CT50702802101705103803207507001200130012007000500090508800
Axial(mm)Max. values0.40.40.40.50.60.40.50.60.50.70.50.60.70.7111.2
Lateral(mm)0.10.150.150.20.250.150.20.250.150.20.150.20.250.20.250.20.3
Angular(degree)1111.5211.521.51.51.51.521.521.52
 

Ordering Example

Ordering ExampleMK15264.765XX
Model    Special designation only
(e.g. high speed balancing).
Size    
Overall length mm    
Bore D1 H7    
Bore D2 H7    
For custom features place an XX at the end of the part number and describe the special requirements (e.g. MK1 / 5 / 26 / 4.76 / 5 / XX; XX=finely balanced for 25,000 rpm)
Référence pièce
MK1/100/43/[6-28/1]/[6-28/1]
MK1/100/53/[6-28/1]/[6-28/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce des soufflets Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
1 17 jours 10,01 à 20,006 ~ 286 ~ 28404340.21.5Acier inoxydable10.18
1 17 jours 10,01 à 20,006 ~ 286 ~ 28405340.32Acier inoxydable1.20.22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soufflets Matériau du corps Aluminium

Assistance technique