Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EKL/800/A/[35-80/1]/[35-80/1]
SIZE | 2 | 5 | 10 | 20 | 60 | 150 | 300 | 450 | 800 | ||||||||||||||||||||
Type (Elastomer insert) | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
Rated torque | (Nm) | TKN | 2 | 2.4 | 0.5 | 9 | 12 | 2 | 12.5 | 16 | 4 | 17 | 21 | 6 | 60 | 75 | 20 | 160 | 200 | 42 | 325 | 405 | 84 | 530 | 660 | 95 | 950 | 1100 | 240 |
Max. torque* | (Nm) | TKmax | 4 | 4.8 | 1 | 18 | 24 | 4 | 25 | 32 | 6 | 34 | 42 | 12 | 120 | 150 | 35 | 320 | 400 | 85 | 650 | 810 | 170 | 1060 | 1350 | 190 | 1900 | 2150 | 400 |
Overall length | (mm) | A | 20 | 26 | 32 | 50 | 58 | 62 | 86 | 94 | 123 | ||||||||||||||||||
Outside diameter | (mm) | B | 16 | 25 | 32 | 42 | 56 | 66.5 | 82 | 102 | 136.5 | ||||||||||||||||||
Outside diameter with screw head | (mm) | BS | 17 | 25 | 32 | 44.5 | 57 | 68 | 85 | 105 | 139 | ||||||||||||||||||
Mounting length | (mm) | C | 6 | 8 | 10.3 | 17 | 20 | 21 | 31 | 34 | 46 | ||||||||||||||||||
Inside diameter range H7 | (mm) | D1/2 | 3 - 8 | 4 - 12.7 | 4 - 16 | 8 - 25 | 12 - 32 | 19 - 36 | 20 - 45 | 28 - 60 | 35 - 80 | ||||||||||||||||||
Inside diameter of elastomer | (mm) | DE | 6.2 | 10.2 | 14.2 | 19.2 | 26.2 | 29.2 | 36.2 | 46.2 | 60.5 | ||||||||||||||||||
Clamping screw (ISO 4762) | E | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||||||||||||||||
Tightening torque of the clamping screw | (Nm) | 0.6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 35 | 70 | 120 | 290 | |||||||||||||||||||
Distance between centers | (mm) | F | 5.5 | 8 | 10.5 | 15.5 | 21 | 24 | 29 | 38 | 50.5 | ||||||||||||||||||
Distance | (mm) | G | 3 | 4 | 5 | 8.5 | 10 | 11 | 15 | 17.5 | 23 | ||||||||||||||||||
Hub length | (mm) | H | 12 | 16.7 | 20.7 | 31 | 36 | 39 | 52 | 57 | 74 | ||||||||||||||||||
Moment of inertia per hub | (10-3 kgm2)![]() | J1/J2 | 0.0003 | 0.002 | 0.003 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.3 | 0.66 | 8 | ||||||||||||||||||
Approx. weight | (kg) | 0.008 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||
Speed standard | (min-1) | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 12,500 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||
Speed balanced | (103min-1)![]() | 60 | 67 | 45 | 57 | 65 | 43 | 53 | 63 | 40 | 45 | 60 | 35 | 31 | 31 | 25 | 22 | 26 | 18 | 22 | 26 | 16 | 16 | 17 | 12 | 13 | 13 | 8 |
Size | Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 8 | Ø 16 | Ø 19 | Ø 25 | Ø 30 | Ø 32 | Ø 35 | Ø 45 | Ø 50 | Ø 55 | Ø 60 | Ø 65 | Ø 70 | Ø 75 | Ø 80 |
2 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||
5 | 1.5 | 2 | 8 | |||||||||||||||
10 | 4 | 12 | 32 | |||||||||||||||
20 | 20 | 35 | 45 | 60 | ||||||||||||||
60 | 50 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||||||||||
150 | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | |||||||||||||
300 | 200 | 230 | 300 | 350 | 380 | 420 | ||||||||||||
450 | 420 | 480 | 510 | 600 | 660 | 750 | 850 | |||||||||||
800 | 700 | 750 | 800 | 835 | 865 | 900 | 925 | 950 | 1,000 |
Référence pièce
|
---|
EKL/800/A/[35-80/1]/[35-80/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 jours | 500 à moins de 1000 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 136.5 | 123 | Acier | 290 | 4000 | 0.0008 |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Matériau de pièce d'amortissement | Polyuréthane |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diam. extérieur A(mm)
Longueur totale W(mm)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Type
Matériau du corps
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles