Régulateur de température [E5C2]

Régulateur de température [E5C2]
  • Remise sur volume
Régulateur de températures avec réglage analogique, dimension DIN (48 x 48 mm)
• Régulateur de température compact et économique.
• Avec fonctions de contrôle proportionnel et de réglage de réinitialisation.
• Possibilité de montage ultérieur à l’aide d’un adaptateur de montage.
• Avec socle enfichable incorporé pour montage sur rail DIN et montage encastré.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E5C2-R20G AC100-240 0-100
E5C2-R20G AC100-240 50-150
E5C2-R20G AC100-240 150-300
E5C2-R20G AC100-240 -50-50
E5C2-R20J 100-240VAC 0-200
E5C2-R20J 100-240VAC 0-300
E5C2-R20J 100-240VAC 0-400
E5C2-R20K 100-240VAC 0-1200
E5C2-R20K 100-240VAC 0-200
E5C2-R20K 100-240VAC 0-400
E5C2-R20K 100-240VAC 0-600
E5C2-R20K AC100-240 0-1000
E5C2-R20K AC100-240 0-200
E5C2-R20K AC100-240 0-300
E5C2-R20K AC100-240 0-400
E5C2-R20K AC100-240 0-600
E5C2-R20K AC100-240 0-800
E5C2-R20P-D 100-240VAC 0-100
E5C2-R20P-D 100-240VAC 0-200
E5C2-R20P-D 100-240VAC 0-300
E5C2-R20P-D 100-240VAC -50-50
E5C2-R20P-D AC100-240 0-50
E5C2-R20P-D AC100-240 0-100
E5C2-R20P-D AC100-240 0-200
E5C2-R20P-D AC100-240 0-300
E5C2-R20P-D AC100-240 -50-50
E5C2-R40K AC100-240 0-200
E5C2-R40K AC100-240 0-300
E5C2-R40K AC100-240 0-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de contrôle Méthode d'entrée Sortie de contrôle Nombre de points d'entrée Nombre de points de contrôle Fonction de détection de panne Tension d'alimentation
(V)
Sortie de commande 1 Échelle standard
(°C)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Finition du raccordement électrique Réinitialisation externe possible Mémorisation possible des défaillances Avec pinces amovibles Nombre de circuits de mesure Nombre de contacts en tant qu'inverseurs Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

113.55 €

1 6 jours Commande MARCHE / ARRÊTThermistance-1--VCA 100–240Relais0-100-----------

113.55 €

1 6 jours Commande MARCHE / ARRÊTThermistance-1--VCA 100–240Relais50-150-----------

113.55 €

1 10 jours Commande MARCHE / ARRÊTThermistanceContact relais11NA100 à 240VAC-150-300-----------

113.55 €

1 10 jours Commande MARCHE / ARRÊTThermistanceContact relais11NA100 à 240VAC--50-50-----------

149.23 €

1 3 jours ------100 à 240VAC--4848101,7Fichenonnonnon1100

149.23 €

1 3 jours ------100 à 240VAC--4848101,7Fichenonnonnon1100

149.23 €

1 3 jours ------100 à 240VAC-0-400484872,5Ficheouinonnon1100

149.23 €

1 3 jours ------100 à 240VAC--4848101,7Fichenonnonnon1100

149.23 €

1 3 jours ------100 à 240VAC--4848101,7Fichenonnonnon1100

149.23 €

1 3 jours ------100 à 240VAC--4848101,7Fichenonnonnon1100

149.23 €

1 3 jours ------100 à 240VAC--4848101,7Fichenonnonnon1100

126.72 €

1 13 jours Commande MARCHE / ARRÊTThermocoupleContact relais11NA100 à 240VAC-0-1000-----------

126.72 €

1 Disponible 6 jours Commande MARCHE / ARRÊTThermocouple-1--VCA 100–240Relais0-200-----------

126.72 €

1 Disponible 6 jours Commande MARCHE / ARRÊTThermocouple-1--VCA 100–240Relais0-300-----------

126.72 €

1 6 jours Commande MARCHE / ARRÊTThermocouple-1--VCA 100–240Relais0-400-----------

126.72 €

1 Disponible 6 jours Commande MARCHE / ARRÊTThermocouple-1--VCA 100–240Relais0-600-----------

126.72 €

1 Disponible 6 jours Commande MARCHE / ARRÊTThermocoupleContact relais11NA100 à 240VAC-0-800-----------

149.23 €

1 3 jours ------100 à 240VAC--4848101,7Fichenonnonnon1100

149.23 €

1 3 jours ------100 à 240VAC--4848101,7Fichenonnonnon1100

149.23 €

1 3 jours ------100 à 240VAC--4848101,7Fichenonnonnon1100

149.23 €

1 3 jours ------100 à 240VAC--4848101,7Fichenonnonnon1100

126.72 €

1 Disponible 21 jours Commande MARCHE / ARRÊTThermomètre à résistance de platineContact relais11NA100 à 240VAC-0-50-----------

126.72 €

1 Disponible 6 jours Commande MARCHE / ARRÊTThermomètre à résistance de platine-1--VCA 100–240Relais0-100-----------

126.72 €

1 6 jours Commande MARCHE / ARRÊTThermomètre à résistance de platine-1--VCA 100–240Relais0-200-----------

126.72 €

1 13 jours Commande MARCHE / ARRÊTThermomètre à résistance de platineContact relais11NA100 à 240VAC-0-300-----------

126.72 €

1 10 jours Commande MARCHE / ARRÊTThermomètre à résistance de platineContact relais11NA100 à 240VAC--50-50-----------

126.72 €

1 Disponible 13 jours Commande PThermocoupleContact relais11NA100 à 240VAC-0-200-----------

126.72 €

1 Disponible 13 jours Commande PThermocouple-1--VCA 100–240Relais0-300-----------

126.72 €

1 10 jours Commande PThermocoupleContact relais11NA100 à 240VAC-0-400-----------

Loading...

  1. 1

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique