Engrenage hélicoïdal m1.5 bleu (polyacétal)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H1.5BP10L-B
H1.5BP10R-B
H1.5BP13L-B
H1.5BP13R-B
H1.5BP15L-B
H1.5BP15R-B
H1.5BP20L-B
H1.5BP20R-B
H1.5BP26L-B
H1.5BP26R-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Sens de torsion Diam. d'alésage de l'arbre, diam. de l'arbre Diamètre extérieur de moyeu
(ø)

17.41 €

1 8 jours 1010Gaucheø6ø16

17.41 €

1 8 jours 1010Droiteø6ø16

23.72 €

1 8 jours 1013Gaucheø8ø23

23.72 €

1 8 jours 1013Droiteø8ø23

26.69 €

1 8 jours 1015Gaucheø8ø25

26.69 €

1 8 jours 1015Droiteø8ø25

31.54 €

1 8 jours 1020Gaucheø10ø30

31.54 €

1 8 jours 1020Droiteø10ø30

45.39 €

1 8 jours 1026Gaucheø10ø40

45.39 €

1 8 jours 1026Droiteø10ø40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Module 1.5 Matériau Résine Traitement thermique NA
Dent rectifiée NA Traitement de surface NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond
Largeur de façade(mm) 15 Longueur totale(mm) 25

Assistance technique