Engrenage d'équerre m0.8 bleu (polyacétal) (M80BP25-1805)

Engrenage d'équerre m0.8 bleu (polyacétal) M80BP25-1805

Détails du produit:

Référence fabricant: M80BP25-1805

Marque: KYOUIKU GEAR MFG(KG)

Prix: 18.77

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Nombre de dents: 25

Largeur de la dent B: 4.7 mm

Diam. de l'alésage de l'arbre d: ø5 Ø

Diamètre extérieur de moyeu: ø16 ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M80BP25-1805

Référence pièce
M80BP25-1805
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Largeur de la dent B
(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Diamètre extérieur de moyeu
(ø)

18.77 €

1 8 jours 10254.7ø5ø16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Module 0.8 Matériau Résine Tolérance de l'alésage de l'arbre Non spécifié
Matériaux (détails) Polyacétal (bleu) Longueur de moyeu lh 6

Vous vous trouvez sur la page de Engrenage d'équerre m0.8 bleu (polyacétal), le numéro d'article est le suivant: M80BP25-1805.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M80BP25-1805.

Variantes de ce produit

Référence pièce
M80BP20-1604
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Largeur de la dent B
(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Diamètre extérieur de moyeu
(ø)

15.73 €

1 8 jours 10203.7ø4ø12

Assistance technique