Engrenage droit m2, type POM bleu (polyacétal) (S2BP13B-2008)

Engrenage droit m2, type POM bleu (polyacétal) S2BP13B-2008

Détails du produit:

Référence fabricant: S2BP13B-2008

Marque: KYOUIKU GEAR MFG(KG)

Prix: 19.51

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d: ø8 Ø

Diamètre extérieur de moyeu: ø20 ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S2BP13B-2008

Référence pièce
S2BP13B-2008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Diamètre extérieur de moyeu
(ø)

19.51 €

1 8 jours 10ø8ø20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Forme Type B Traitement thermique NA
Traitement de surface NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée NA
Jeu Disponible roulement NA Tolérance de l'alésage de l'arbre Non spécifié
Manchon métallique NA Précision(Ancien JIS) Classe 9 à 10 équivalent Matériaux (détails) Polyacétal (bleu)
Forme (détails) B1 Longueur totale(mm) 40

Vous vous trouvez sur la page de Engrenage droit m2, type POM bleu (polyacétal), le numéro d'article est le suivant: S2BP13B-2008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S2BP13B-2008.

Variantes de ce produit

Référence pièce
S2BP12B-2008
S2BP14B-2008
S2BP15B-2008
S2BP16B-2010
S2BP18B-2010
S2BP20B-2010
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Diamètre extérieur de moyeu
(ø)

17.79 €

1 8 jours 10ø8ø18

23.17 €

1 8 jours 10ø8ø20

23.51 €

1 8 jours 10ø8ø22

24.95 €

1 8 jours 10ø10ø24

26.88 €

1 8 jours 10ø10ø30

28.74 €

1 8 jours 10ø10ø30

Assistance technique