Engrenage droit m1, type POM bleu (polyacétal) (S1BP12B-1004)

Engrenage droit m1, type POM bleu (polyacétal) S1BP12B-1004
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: S1BP12B-1004

Marque: KYOUIKU GEAR MFG(KG)

Prix: 8.28

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Nombre de dents: -

Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d: ø4 Ø

Diamètre extérieur de moyeu: ø8 ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S1BP12B-1004

Référence pièce
S1BP12B-1004
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Diamètre extérieur de moyeu
(ø)

8.28 €

1 8 jours 10-ø4ø8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Forme Type B Traitement thermique NA
Traitement de surface NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée NA
Jeu Disponible roulement NA Tolérance de l'alésage de l'arbre Non spécifié
Manchon métallique NA Précision(Ancien JIS) Classe 9 à 10 équivalent Matériaux (détails) Polyacétal (bleu)
Forme (détails) B1 Longueur totale(mm) 20

Vous vous trouvez sur la page de Engrenage droit m1, type POM bleu (polyacétal), le numéro d'article est le suivant: S1BP12B-1004.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S1BP12B-1004.

Variantes de ce produit

Référence pièce
S1BP100B-1005
S1BP120B-1005
S1BP14B-1004
S1BP15B-1004
S1BP16B-1004
S1BP17B-1004
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Diamètre extérieur de moyeu
(ø)

73.40 €

1 8 jours 10100ø5ø70

105.73 €

1 Disponible 8 jours 10120ø5ø84

9.90 €

1 8 jours 10-ø4ø10

10.30 €

1 8 jours 10-ø4ø10

10.50 €

1 8 jours 10-ø4ø12

10.83 €

1 8 jours 10-ø4ø14

Assistance technique