Référence fabricant: MSB6-12
Marque: SANKOSEISAKUSHO
Prix: 72.83 €
Délai de livraison: 8 jours
Nombre de dents: 12
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d: 23 Ø
Diamètre de bossage: 55 mm
Longueur de bossage: 28 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSB6-12
Référence pièce
|
---|
MSB6-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Diamètre de bossage (mm) | Longueur de bossage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.83 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 23 | 55 | 28 |
Loading...
Matériau | Matériau général en acier | Forme | Forme B | Traitement thermique | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Non fourni | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | Non fourni |
Jeu | Fourni | roulement | Non fourni | Largeur de la dent B(mm) | 60 |
Tolérance de l'alésage de l'arbre | h7 | Manchon métallique | Non fourni | Niveau de précision | JISN8 (anciennement JIS qualité 4) |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits standard, module d'Engrenages 6, le numéro d'article est le suivant: MSB6-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSB6-12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de dents
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø)
Diamètre de bossage(mm)
Longueur de bossage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MSB6-13 |
MSB6-14 |
MSB6-15 |
MSB6-16 |
MSB6-17 |
MSB6-18 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nombre de dents | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Diamètre de bossage (mm) | Longueur de bossage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 13 | 23 | 58 | 28 | ||
85.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 14 | 23 | 60 | 28 | ||
66.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 23 | 70 | 28 | ||
77.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 23 | 75 | 28 | |
115.95 € | 1 | 8 jours | 10 | 17 | 23 | 78 | 28 | ||
90.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 18 | 23 | 80 | 28 |