Engrenages droits standard, module d'Engrenage 2,5 (MSB2.5-24)

Engrenages droits standard, module d'Engrenage 2,5 MSB2.5-24

Détails du produit:

Référence fabricant: MSB2.5-24

Marque: SANKOSEISAKUSHO

Prix: 24.76

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Nombre de dents: 24

Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d: 13 Ø

Diamètre de bossage: 48 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSB2.5-24

Référence pièce
MSB2.5-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Diamètre de bossage
(mm)

24.76 €

1 8 jours 10241348

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Matériau général en acier Forme Forme B Traitement thermique Non fourni
Traitement de surface Non fourni Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée Non fourni
Jeu Fourni roulement Non fourni Largeur de la dent B(mm) 25
Tolérance de l'alésage de l'arbre h7 Manchon métallique Non fourni Longueur de bossage(mm) 12
Niveau de précision JISN8 (anciennement JIS qualité 4)

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits standard, module d'Engrenage 2,5, le numéro d'article est le suivant: MSB2.5-24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSB2.5-24.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MSB2.5-15
MSB2.5-25
MSB2.5-50
MSB2.5-70
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Diamètre de bossage
(mm)

13.99 €

1 8 jours 10151330

25.21 €

1 8 jours 10251350

73.83 €

1 8 jours 10501870

129.49 €

1 8 jours 10702380

Assistance technique