Engrenages droits standard, module d'Engrenages 1

Engrenages droits  standard, module d'Engrenages 1
Modules with commonly used numbers of teeth are available, from 12T up to 80T.

(i)Remarque

  • Ce produit n'a pas été taraudé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSB1-15
MSB1-16
MSB1-17
MSB1-18
MSB1-19
MSB1-20
MSB1-21
MSB1-22
MSB1-23
MSB1-24
MSB1-25
MSB1-26
MSB1-27
MSB1-28
MSB1-29
MSB1-30
MSB1-32
MSB1-34
MSB1-35
MSB1-38
MSB1-40
MSB1-42
MSB1-44
MSB1-45
MSB1-46
MSB1-48
MSB1-50
MSB1-52
MSB1-54
MSB1-55
MSB1-56
MSB1-58
MSB1-60
MSB1-62
MSB1-64
MSB1-65
MSB1-66
MSB1-68
MSB1-70
MSB1-72
MSB1-75
MSB1-76
MSB1-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Forme Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Diamètre de bossage
(mm)
Longueur de bossage
(mm)

7.16 €

1 8 jours 1015Type RB61720

7.28 €

1 8 jours 1016Type RB61820

7.28 €

1 8 jours 1017Type RB61920

7.39 €

1 8 jours 1018Type RB62020

7.39 €

1 8 jours 1019Type RB62120

7.52 €

1 6 jours 1020Forme B61610

7.61 €

1 8 jours 1021Forme B61710

7.61 €

1 8 jours 1022Forme B61810

7.61 €

1 8 jours 1023Forme B61810

7.61 €

1 8 jours 1024Forme B62010

7.61 €

1 8 jours 1025Forme B62010

8.05 €

1 8 jours 1026Forme B62210

8.05 €

1 8 jours 1027Forme B62210

8.59 €

1 8 jours 1028Forme B62210

8.93 €

1 8 jours 1029Forme B62410

8.93 €

1 8 jours 1030Forme B82510

9.15 €

1 8 jours 1032Forme B82610

9.69 €

1 8 jours 1034Forme B82610

9.91 €

1 8 jours 1035Forme B82610

10.80 €

1 8 jours 1038Forme B83210

11.24 €

1 8 jours 1040Forme B83510

11.67 €

1 8 jours 1042Forme B83510

12.45 €

1 8 jours 1044Forme B83510

12.45 €

1 8 jours 1045Forme B83510

12.67 €

1 8 jours 1046Forme B83510

13.66 €

1 8 jours 1048Forme B83510

13.99 €

1 8 jours 1050Forme B83510

14.21 €

1 8 jours 1052Forme B83510

15.20 €

1 8 jours 1054Forme B83510

15.31 €

1 8 jours 1055Forme B83510

16.18 €

1 8 jours 1056Forme B83510

17.18 €

1 8 jours 1058Forme B83510

18.05 €

1 8 jours 1060Forme B83510

18.61 €

1 8 jours 1062Forme B84010

18.83 €

1 8 jours 1064Forme B84010

18.94 €

1 8 jours 1065Forme B84010

19.05 €

1 8 jours 1066Forme B84010

20.37 €

1 8 jours 1068Forme B84010

20.59 €

1 8 jours 1070Forme B84010

22.35 €

1 8 jours 1072Forme B84010

23.00 €

1 8 jours 1075Forme B84010

23.11 €

1 8 jours 1076Forme B84010

24.65 €

1 8 jours 1080Forme B84010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Matériau général en acier Traitement thermique Non fourni Traitement de surface Non fourni
Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée Non fourni Jeu Fourni
roulement Non fourni Largeur de la dent B(mm) 10 Tolérance de l'alésage de l'arbre h7
Manchon métallique Non fourni Niveau de précision JISN8 (anciennement JIS qualité 4)

Assistance technique