Référence fabricant: MFD3-1500
Marque: SANKOSEISAKUSHO
Prix: 225.40 €
Délai de livraison: 25 jours
Module (M) / pas circulaire (P): 3
Longueur L: 1507.96 mm
Nombre de dents: 160
Largeur de la dent B: 30 mm
Hauteur de la crémaillère H: 35 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MFD3-1500
Référence pièce
|
---|
MFD3-1500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur L (mm) | Nombre de dents | Largeur de la dent B (mm) | Hauteur de la crémaillère H (mm) | Nombre de trous | Diamètre du trou (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.40 € | 1 | 25 jours | 10 | 3 | 1507.96 | 160 | 30 | 35 | 9 | 11 |
Loading...
Type de dent | Standard | Forme | Rack carré | Matériau | EN 1.1191 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | Recuit | Dent rectifiée | Non fourni | Traitement de surface | Noircissement |
Vous vous trouvez sur la page de Crémaillères ravec trous de montage, le numéro d'article est le suivant: MFD3-1500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MFD3-1500.
Configurer
Propriétés de base
Type
Module (M) / pas circulaire (P)
Longueur L(mm)
Nombre de dents
Largeur de la dent B(mm)
Nombre de trous
Diamètre du trou(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MFD2-1000 |
MFD2-1500 |
MFD2-2000 |
MFD4-1000 |
MFD4-1500 |
MFD4-2000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur L (mm) | Nombre de dents | Largeur de la dent B (mm) | Hauteur de la crémaillère H (mm) | Nombre de trous | Diamètre du trou (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.00 € | 1 | 25 jours | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 20 | 25 | 6 | 7 | ||
141.95 € | 1 | 25 jours | 10 | 2 | 1507.96 | 240 | 20 | 25 | 9 | 7 | ||
198.51 € | 1 | 20 jours | 10 | 2 | 2048.31 | 326 | 20 | 25 | 12 | 7 | ||
220.65 € | 1 | 25 jours | 10 | 4 | 1005.31 | 80 | 40 | 45 | 6 | 14 | ||
324.01 € | 1 | 25 jours | 10 | 4 | 1507.96 | 120 | 40 | 45 | 9 | 14 | ||
434.52 € | 1 | 25 jours | 10 | 4 | 2048.31 | 163 | 40 | 45 | 12 | 14 |