Crémaillères usinée des deux côtés (MF1-1000)

Crémaillères usinée des deux côtés MF1-1000

Détails du produit:

Référence fabricant: MF1-1000

Marque: SANKOSEISAKUSHO

Prix: 85.59

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Module (M) / pas circulaire (P): 1

Longueur L: 999.03 mm

Nombre de dents: 318

Largeur de la dent B: 10 mm

Hauteur de la crémaillère H: 12 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MF1-1000

Référence pièce
MF1-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur L
(mm)
Nombre de dents Largeur de la dent B
(mm)
Hauteur de la crémaillère H
(mm)

85.59 €

1 8 jours 101999.033181012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack carré Matériau EN 1.1191 équiv.
Traitement thermique Recuit Dent rectifiée Non fourni Traitement de surface Noircissement

Vous vous trouvez sur la page de Crémaillères usinée des deux côtés, le numéro d'article est le suivant: MF1-1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MF1-1000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MF1.5-1000
MF1.5-1500
MF1.5-2000
MF10-1000
MF2-1000
MF2-1500
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur L
(mm)
Nombre de dents Largeur de la dent B
(mm)
Hauteur de la crémaillère H
(mm)

96.92 €

1 8 jours 101.5999.032121520

122.22 €

1 8 jours 101.51507.963201520

114.98 €

1 8 jours 101.52049.884351520

1,107.18 €

1 8 jours 10101005.31329080

103.30 €

1 8 jours 1021005.311602025

109.45 €

1 8 jours 1021507.962402025

Assistance technique