ISO 4014 Boulons à tête hexagonale (040141000060120)

ISO 4014 Boulons à tête hexagonale 040141000060120
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 040141000060120

Marque: REYHER

Prix: 0.60

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Vis nominale (M): 6

Longueur L (mm): 120

Matériau: Steel

Traitement de surface: -

Forme du trou de montage: -


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

040141000060120

Référence pièce
040141000060120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Forme du trou de montage Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Werkstoff (Détails)

0.60 €

100 Disponible 3 jours 106120Steel--10.9--

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de ISO 4014 Boulons à tête hexagonale, le numéro d'article est le suivant: 040141000060120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 040141000060120.

Variantes de ce produit

Référence pièce
040141000050040
040141000050045
040141000050050
040141000060130
040141000060140
040141000080035
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Forme du trou de montage Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Werkstoff (Détails)

0.30 €

200 Disponible 3 jours 10---Not Provided[Non fourni] Hexagone10.9-Güteklasse 10.9

0.30 €

200 Disponible 3 jours 10---Not Provided[Non fourni] Hexagone10.9-Güteklasse 10.9

0.33 €

200 Disponible 3 jours 10---Not Provided[Non fourni] Hexagone10.9-Güteklasse 10.9

0.96 €

100 Disponible 3 jours 106130Steel--10.9--

0.63 €

100 Disponible 3 jours 106140Steel--10.9--

0.24 €

200 Disponible 3 jours 10835Steel--10.9--

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique