ISO 1234 Goupilles fendues (012349409080100)

ISO 1234 Goupilles fendues 012349409080100
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 012349409080100

Marque: REYHER

Prix: 2.48

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Diam. d'arbre applicable: 8 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

012349409080100

Référence pièce
012349409080100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre applicable
(mm)

2.48 €

25 Disponible 3 jours 108

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Split Pin Matériau Stainless Steel

Vous vous trouvez sur la page de ISO 1234 Goupilles fendues, le numéro d'article est le suivant: 012349409080100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 012349409080100.

Variantes de ce produit

Référence pièce
012349409016010
012349409016012
012349409016016
012349409080140
012349409100071
012349409100080
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre applicable
(mm)

0.03 €

100 Disponible 3 jours 101.6

0.03 €

100 Disponible 3 jours 101.6

0.06 €

100 Disponible 3 jours 101.6

3.44 €

25 Disponible 3 jours 108

3.18 €

25 Disponible 3 jours 1010

3.02 €

25 Disponible 3 jours 1010

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique