DIN 6887 Clavettes à talon (068870000080040)

DIN 6887 Clavettes à talon 068870000080040
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 068870000080040

Marque: REYHER

Prix: 2.58

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Largeur: 8 mm

Longueur totale: 40 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

068870000080040

Référence pièce
068870000080040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur
(mm)
Longueur totale
(mm)

2.58 €

25 Disponible 3 jours 10840

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Tapered Machine Keys Matériau Steel

Vous vous trouvez sur la page de DIN 6887 Clavettes à talon, le numéro d'article est le suivant: 068870000080040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 068870000080040.

Variantes de ce produit

Référence pièce
068870000060050
068870000080032
068870000080036
068870000080045
068870000080050
068870000080060
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur
(mm)
Longueur totale
(mm)

1.92 €

50 Disponible 3 jours 10650

2.61 €

25 Disponible 3 jours 10832

2.61 €

25 Disponible 3 jours 10836

2.64 €

25 Disponible 3 jours 10845

2.70 €

25 Disponible 3 jours 10850

2.85 €

25 Disponible 3 jours 10860

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique